Seleccione su país

Visite el sitio web global

Una fuente de alimentación de bus de campo compatible con aplicaciones de la industria de procesos

Armario de control para la alimentación de bus de campo

La solicitud

En las industrias de procesos, FOUNDATION Fieldbus H1 conecta una gran base instalada de dispositivos de campo al sistema de control. El bus de campo permite la comunicación digital de datos entre la planta y el sistema de control, al tiempo que suministra energía a los dispositivos de campo.

La alimentación de bus de campo instalada en los armarios de control constituye la columna vertebral del sistema de comunicación. Los armarios de control requieren una consideración especial cuando se construyen nuevas plantas o partes de plantas existentes, así como cuando se sustituyen módulos antiguos o defectuosos.

El aprovechamiento óptimo del espacio en el armario, la compatibilidad, el esfuerzo de instalación y la disipación de potencia son aspectos clave tanto para nuevas instalaciones como para proyectos de modernización. Añadir aire acondicionado a los armarios de control requiere un trabajo y un mantenimiento adicionales considerables, además de ser caro y más complejo. La disipación de potencia dentro de un armario de distribución determina cuántos segmentos se pueden alimentar.

El objetivo

Al construir nuevas plantas, los trabajos de cableado y prueba se reducen al mínimo cuando se instalan los módulos. Al sustituir módulos, el proceso de conversión será , en el mejor de los casos , lo más rápido y sencillo posible. Además, la fuente de alimentación debe ocupar el menor espacio posible y generar el menor calor posible.

Objetivos principales:

  • Mínimo cableado y pruebas
  • Poca disipación de potencia
  • Reemplazo de dispositivos uno por uno
  • Cables de conexión existentes utilizados en el mismo formato.
  • Aprovechamiento óptimo del espacio de instalación sin necesidad de reconfigurar el armario de distribución
  • Compatibilidad eléctrica estandarizada
La mejor ingeniería de su clase separa fácilmente los cables de campo y DCS con los concentradores de alimentación FieldConnex®.

La solución

Pepperl+Fuchs desarrolla y fabrica los concentradores de potencia FieldConnex® con requisitos de espacio reducidos, que cuentan con conectores adecuados para el sistema de control de procesos correspondiente. Los concentradores de potencia son adecuados tanto para instalaciones nuevas como para renovaciones. Una versión «invertida» permite una disposición del cableado en espejo en el armario de control, separando los cables de campo y del sistema de control, lo que evita la diafonía y mejora la fiabilidad y la calidad de la comunicación. Gracias a la configuración redundante de los módulos enchufables, es posible sustituirlos durante el funcionamiento del sistema sin tiempo de inactividad.

Las ventajas

Durante las renovaciones, la compatibilidad y el diseño compacto permiten una sustitución sencilla y eficiente. El trabajo de conversión necesario al sustituir una fuente de alimentación es mínimo, ya que el cableado y las conexiones permanecen en su sitio y se pueden reutilizar. La disipación de potencia del Power Hub es hasta un 75 % menor que la de módulos comparables. Esto permite instalar un gran número de segmentos por armario de control, reducir el espacio necesario en la sala de control o reducir o eliminar la climatización. La baja disipación de potencia es la principal causa de la larga vida útil de los Power Hubs.

El uso de cables fabricados industrialmente reduce aún más la cantidad de cableado necesario y elimina los procedimientos de verificación. Todas estas ventajas se suman a la reducción del esfuerzo de instalación y del tiempo de inactividad, lo que se traduce en un bajo coste total de propiedad.

Hub de alimentación de bus de campo FieldConnex de un vistazo

  • Proceso de sustitución directa
  • Mayor disponibilidad de las plantas
  • Disipación de potencia mínima; equipo de refrigeración reducido o eliminado.
  • Compatible con todos los sistemas de control
  • Concepto de instalación que ahorra espacio
  • Versión invertida disponible

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!