Acceda a parámetros adicionales desde dispositivos de campo existentes

Convertidor de bucle HART con aprobación Ex para un mayor flujo de datos de proceso
La solicitud
Los quemadores de gas para calor de proceso pueden funcionar con hidrógeno (H2), que se produce como subproducto en otros pasos del proceso. La calidad del hidrógeno puede variar mucho, ya que, dependiendo del método de producción, el gas tiene una proporción irregularmente alta de vapor de agua. Cuanta más humedad contiene el hidrógeno, menor es el poder calorífico del gas y la eficiencia del quemador. Las proporciones fluctuantes de vapor de agua pueden perjudicar la calidad y la continuidad del proceso posterior.

El objetivo
La regulación del quemador de hidrógeno tiene como objetivo compensar las irregularidades en la calidad del combustible y garantizar una producción de calor uniforme. El valor calorífico del hidrógeno debe determinarse de forma eficiente y precisa para permitir el ajuste automático del caudal de gas. Si es posible, esto debe hacerse sin utilizar componentes adicionales basados en los dispositivos de campo existentes.

La solución
El convertidor de bucle HART (HLC) lee hasta cuatro variables de un dispositivo de campo compatible con HART y las muestra como señales de salida analógicas. En la comunicación bidireccional con el sistema maestro, se pueden recuperar los parámetros de proceso relevantes de los dispositivos de campo existentes sin necesidad de componentes adicionales. El convertidor registra hasta cuatro señales HART digitales, las convierte en señales de potencia analógicas de 4 … 20 mA y las pone a disposición del sistema maestro.
El HLC registra variables de control adicionales junto con el flujo para el controlador del quemador; en esta aplicación, estas son la presión diferencial delante y detrás de la abertura, la presión absoluta y la temperatura del hidrógeno. Como dispositivo de entrada analógica HART, el HLC puede suministrar energía a un transmisor de 2 hilos y conectarse en serie entre el dispositivo de campo y el controlador, de modo que cada transmisor se conecte individualmente.
Características técnicas
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Entrada de dispositivo de campo HART con alimentación del transmisor
- Función divisor de señal
- 3 salidas analógicas 4 … 20 mA
- Salida como sumidero o fuente
- Ancho 40 mm
- Se puede configurar a través del panel de control situado en la parte frontal.
Las ventajas
La topología punto a punto permite el funcionamiento en modo ráfaga: el dispositivo de campo envía de tres a cuatro valores de medición actualizados por segundo sin necesidad de solicitarlos activamente. Si el dispositivo de campo no es compatible con el modo ráfaga, el HLC cambia al modo de consulta. El HLC puede emitir un valor digital dividiendo las señales en tres canales analógicos, lo que permite que estén disponibles simultáneamente para diferentes sistemas. La amplificación de la desconexión se puede implementar mediante relés opcionales.
Convertidor de bucle HART: máxima transparencia con el mínimo esfuerzo
Único en la industria: el convertidor de bucle HART de Pepperl+Fuchs es el único dispositivo del mercado con aprobación para señales Ex. Permite una comunicación bidireccional perfecta entre el dispositivo de campo y el sistema de control, sin necesidad de componentes adicionales en el campo. ¡Descubra todas las características en este video!
De un vistazo
- El único convertidor de bucle HART del mercado con aprobación para señales procedentes de zonas peligrosas.
- Para la comunicación bidireccional entre el dispositivo de campo y el sistema host.
- Pone a disposición en el campo los parámetros de proceso relevantes sin necesidad de componentes adicionales.
- Requisitos mínimos de hardware, puesta en marcha rápida, uso de la infraestructura existente de 4 … 20 mA.
- Diseño mecánicamente estable y compacto en el sistema-K, montaje en riel DIN de 35 mm con alimentación a través de Power Rail.
- Transferencia de mensajes de error colectivos al controlador
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!