Seleccione su país

Visite el sitio web global

Prevención de colisiones en sistemas de monorraíl electrificado (EMS) en la producción automotriz

Sensor de distancia R200 en la producción automotriz

Medición de distancia segura y precisa con el R200 y la tecnología de medición por impulsos

La solicitud

En el ensamblaje automatizado de vehículos, se utilizan sistemas de monorraíl eléctrico (EMS) para transportar carrocerías, componentes o vehículos completos entre las estaciones de ensamblaje. Estos sistemas se desplazan de manera autónoma por redes de rutas complejas con numerosos puntos de transferencia e intersecciones. Para evitar colisiones entre varios vehículos EMS, es esencial contar con una medición de distancia confiable, incluso en movimientos rápidos y en condiciones ambientales cambiantes, como polvo, humos de soldadura o superficies reflectantes.

Sensor de distancia R200 en una aplicación automotriz del sistema EMS

El objetivo

Se requiere un sensor de distancia compacto que proporcione datos de medición precisos a alta velocidad, tanto a corta distancia para el control de distancia como a distancias medias para la detección predictiva de obstáculos. El sensor debe ser fácil de integrar en los conceptos de control existentes y ser compatible con el IoT. Es esencial que cuente con un diseño robusto y una alta estabilidad de medición, incluso con superficies críticas y en condiciones de luz que causen interferencias.

Sensor de distancia R200 con tecnología de medición por impulsos

La solución

El sensor de distancia R200 con tecnología de medición por pulsos (PRT) de Pepperl+Fuchs ofrece la combinación perfecta de precisión, alcance y diseño compacto. Con más de 250,000 pulsos láser por segundo, el sensor mide con una precisión de repetición de ≤ 3 mm, incluso en sistemas de monorraíl eléctrico en movimiento y con propiedades de reflexión variables. El alcance es de hasta 20 m, y con un reflector, incluso de hasta 150 m, lo que lo hace ideal para la prevención predictiva de colisiones. La instalación se ve facilitada por el diseño del conector giratorio, que permite un posicionamiento flexible incluso en espacios reducidos.


Características técnicas

  • Tecnología de medición de distancia por impulsos
  • Más de 250 000 pulsos láser por segundo
  • Medición a corta distancia, a partir de 30 mm
  • Alcance de hasta 20 m; con reflector, de hasta 150 m
  • Precisión de repetición de hasta 3 mm
  • Interfaz IO-Link

Las ventajas

Con su diseño de carcasa compacta de 15 × 41,7 × 50,6 mm, el R200 es ideal para su instalación en transportadores de vehículos en movimiento, incluso en espacios reducidos. Su alta frecuencia de medición y su precisión de repetición de ≤ 3 mm permiten la detección precisa de objetos que se mueven rápidamente. El robusto método de medición PRT ofrece resultados confiables a pesar de la luz interferente o de superficies difíciles. Gracias a la interfaz IO-Link con perfil de sensor inteligente (Smart Sensor Profile), el sensor puede integrarse sin problemas en sistemas digitales. Además, el concepto de operación estandarizado de las series R10x y R20x simplifica la integración de diferentes sensores dentro de una red de sistemas.

Resumen

  • Medición de distancia de alta precisión de hasta 20 m, o de hasta 150 m con reflector
  • Diseño especialmente compacto: para una mayor flexibilidad en espacios reducidos
  • Tecnología inteligente de medición por impulsos con una precisión de repetición de hasta ≤ 3 mm
  • Interfaz IO-Link estandarizada con perfil de sensor inteligente para una automatización orientada al futuro
  • Diseño optimizado y rentable para una amplia gama de aplicaciones

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!