Seleccione su país

Visite el sitio web global

Control y monitoreo del circuito de agua de alimentación en centrales eléctricas de carbón

Caldera de agua utilizada en centrales eléctricas.

La solicitud

El vapor generado en una central eléctrica para accionar las turbinas se convierte en agua líquida después de la última etapa de la turbina. Este proceso tiene lugar en un condensador, y el agua de refrigeración se bombea al condensador a través de un sistema de tuberías. El vapor se condensa como resultado de la diferencia de temperatura y se recoge como agua de alimentación. A continuación, una bomba la devuelve a las tuberías de la caldera.


El objetivo

Se supervisan el nivel de llenado del depósito de agua de alimentación y el caudal de la bomba de agua de alimentación para evitar fluctuaciones o interrupciones en la generación de vapor. También se mide la temperatura del agua de alimentación precalentada, ya que puede utilizarse como valor de entrada para el sistema de control del quemador, por ejemplo. También es importante medir la conductividad del agua de alimentación desmineralizada, que debe reponerse regularmente debido a las pérdidas por evaporación en la torre de refrigeración. Garantizar los límites máximos del contenido de sal no solo evita la corrosión, sino también los depósitos en los intercambiadores de calor que impiden la transferencia de calor y provocan un sobrecalentamiento ocasional.


Las ventajas

Los módulos interfaz del sistema K, con aislamiento glavánico y seguridad funcional hasta SIL3, transmiten señales entre los componentes individuales del sistema y la sala de control sin interferencias. Los acondicionadores de señal sin certificación de protección contra explosiones se utilizan generalmente en procesos de alimentación de agua. Con el sistema K, cualquier requisito que surja puede ser atendido con módulos de una sola gama. El sistema SC, que cuenta con módulos de solo 6 mm de ancho montados en un riel de montaje DIN, es compacto y produce de manera eficiente aislamiento glavánico entre el lado de campo y el lado de control, lo que lo hace adecuado para transmitir valores analógicos.


Módulo interfaz sistema-K de Pepperl+Fuchs

La solución

Para evitar fluctuaciones en la generación de vapor, se utilizan convertidores de frecuencia y alimentaciones del transmisor para supervisar la velocidad de giro y la presión de la bomba de agua de alimentación. Además de medir la velocidad de giro, los convertidores de frecuencia también ofrecen detección de deslizamiento y de sentido de giro. También se utilizan relés de conductividad para determinar el nivel de llenado en el depósito de agua de alimentación. De este modo se garantiza un suministro continuo de agua de alimentación. Los convertidores de temperatura miden la temperatura del agua de alimentación. Los dispositivos de campo adecuados, en combinación con las alimentaciones del transmisor, supervisan continuamente la conductividad del agua de alimentación.


De un vistazo

  • Las alimentaciones del transmisor y los convertidores de frecuencia controlan la presión y la velocidad de giro de la bomba de agua de alimentación, evitando fluctuaciones en el circuito de agua.
  • Un relé de conductividad supervisa constantemente el nivel de llenado del depósito de agua de alimentación.
  • Los convertidores de temperatura para termopares, potenciómetros y termómetros de resistencia garantizan la supervisión de la temperatura del agua de alimentación precalentada.
  • Las alimentaciones del transmisor ayudan a supervisar continuamente la calidad del agua de alimentación.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!