Seleccione su país

Visite el sitio web global

Relés de seguridad redundantes dobles para una seguridad funcional máxima

Planta de procesamiento

Activación segura de la alarma contra incendios para una protección contra incendios eficaz

La solicitud

La protección contra incendios es una cuestión de alta prioridad, especialmente para las plantas de proceso de la industria química. Cuando se trabaja con medios de proceso inflamables o incluso explosivos, se deben tomar medidas constructivas exhaustivas para evitar que se produzcan incendios, pero esto por sí solo no es suficiente. Si se produce un incendio, se deben establecer medidas y procesos adecuados para extinguirlo lo más rápido posible. Solo entonces el operador de la planta habrá tomado todas las precauciones necesarias para minimizar los daños corporales, los daños a la propiedad y los daños medioambientales.


El objetivo

El tiempo ganado es el factor decisivo para una extinción eficaz de incendios. Los medidores de temperatura, los detectores de humo, los detectores de gas y las cámaras son tecnologías de sensores habituales para detectar incendios lo antes posible y poner en marcha las medidas de defensa necesarias. Todos los componentes utilizados deben formar parte de un sistema de alarma coordinado y fiable que responda de forma rápida y automática cuando se detecte un incendio. Las situaciones de incendio detectadas deben comunicarse a un panel de control, que a su vez activa los dispositivos automáticos de extinción de incendios y, simultáneamente, activa los dispositivos de alarma acústicos y visuales.

Por definición, se trata de un modo de baja demanda. No obstante, todo el sistema de detección y extinción de incendios debe funcionar con absoluta fiabilidad en cualquier situación.

Relé de seguridad KFD2-RSH-1.2E.L

La solución

Un requisito previo para una señalización de alarma fiable en caso de incendio es una transmisión segura de la señal, complementada con un aislamiento glavánico entre los circuitos de control y de campo. Los relés de seguridad ETS (energizados para seguridad) de Pepperl+Fuchs están diseñados precisamente para este fin. El relé de seguridad KFD2-RSH-1.2E.L es un ejemplo de esta serie. Cumple los requisitos de seguridad integrada según SIL 3 y se utiliza para la alimentación segura de dispositivos. Se llevan a cabo pruebas de diagnóstico y comprobación periódicas para verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos conectados y garantizar que, en caso de incendio, se activen de forma fiable tanto la alarma contra incendios como las medidas automáticas de extinción.


Las ventajas

Los relés de seguridad de Pepperl+Fuchs están equipados con contactos redundantes dobles. Con esta sofisticada arquitectura «uno de tres» (1oo3), basta con que solo funcione uno de estos contactos. Esta arquitectura mecánica garantiza la máxima fiabilidad y seguridad funcional cuando se activan las alarmas contra incendios y los equipos automáticos de extinción. A diferencia de los contactos guiados por fuerza, la corrosión o la contaminación de los contactos son prácticamente irrelevantes.

El diagnóstico se realiza mediante la conmutación temporizada de relés elementales. El resultado son tiempos de prueba extremadamente largos. El esfuerzo de mantenimiento de los dispositivos es insignificante.

Los relés de seguridad de la serie KFD2-RSH ofrecen una transparencia de fallos de línea (LFT) completa. Los cortocircuitos y las roturas de línea se detectan a nivel de campo y en el lado de control, y se asignan a un circuito de señal específico. Por lo tanto, no es necesario supervisar el relé mediante una salida de indicación de fallo adicional y el cableado asociado.

Los relés de seguridad disponen de un filtro de entrada que filtra de forma fiable los impulsos de prueba entrantes del sistema de control. De este modo, el controlador puede realizar libremente todos los diagnósticos necesarios sin crear un circuito no deseado.

De un vistazo

  • Activación segura de alarmas contra incendios y sistema de extinción automático con relé de seguridad ETS
  • Aislamiento glavánico del circuito de control y del circuito de campo
  • Los efectos de la contaminación y la corrosión en los contactos de conmutación se eliminan en gran medida.
  • Tecnología 1oo3, diagnóstico integrado y transparencia de fallas en la línea
  • Los filtros de pulso de prueba protegen contra fallos causados por diagnósticos de control.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!