Protección contra explosiones para sistemas de extinción de incendios en plataformas petrolíferas

La solicitud
Las tragedias ocurridas en plataformas petrolíferas como Piper Alpha y Deepwater Horizon han demostrado la importancia de contar con sistemas de seguridad que funcionen correctamente para detectar y extinguir incendios. Los sistemas de espuma con aire comprimido (CAFS) son eficaces en la extinción de incendios de petróleo en plataformas marítimas gracias a la alta calidad constante de la espuma, la protección contra la reactivación del fuego y la protección de las zonas aún no afectadas. Este sistema ha sido diseñado y fabricado por Ai Group, la conocida empresa de sistemas de control de protección contra incendios con sede en Francia, y actualmente está en funcionamiento en una plataforma petrolífera frente a la costa de Nigeria.
El objetivo
En las plataformas petrolíferas siempre existe el riesgo de que se formen atmósferas con gases peligrosos clasificados como Zona 1 o Zona 2 o Clase I, División 1 o 2. Por ello, el propio sistema de control de seguridad contra incendios debe estar protegido. Para evitar que el sistema de control provoque una explosión, debe estar equipado adecuadamente para su uso en zonas peligrosas de la Zona 1.

La solución
La protección contra explosiones se logró mediante el diseño de una estación de control rígida a prueba de llama utilizando un gabinete Ex d de la serie EJB fabricado en acero inoxidable 316L altamente resistente a la corrosión. Las luces indicadoras y los actuadores, como los botones pulsadores y los interruptores de control, tienen el tipo de protección «a prueba de llama», lo que los hace ideales para los entornos hostiles que se encuentran en la plataforma. La estación de control está bien integrada y ubicada en el centro del sistema de control de protección contra incendios.
Las ventajas
Una estación de control antideflagrante con certificación ATEX e IECEx garantiza la protección contra explosiones dentro del sistema de control de protección contra incendios. Esto asegura que el sistema contra incendios funcione correctamente y de manera confiable en caso de que sea realmente necesario. El gabinete (Ex d) también es extremadamente duradero, incluso en áreas peligrosas, gracias a su construcción robusta y su alta resistencia a la corrosión.
De un vistazo
- Certificación ATEX e IECEx para Zona 1
- Protege el sistema contra incendios contra riesgos de explosión.
- Totalmente integrado en el patín
- Robustez
- Alta resistencia a la corrosión
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!