Control de la posición y la expulsión de las tiras en un troquel de 9 estaciones

Los sensores BGS controlan de manera confiable la detención de la alimentación y verifican la expulsión de piezas
La solicitud
A los fabricantes de troqueles de una empresa privada de conformación de metales de segundo nivel —que fabrica productos para una amplia variedad de industrias, incluida la automotriz— se les encomendó recientemente la tarea de desarrollar un troquel progresivo de nueve estaciones para producir soportes metálicos destinados al ensamblaje de la suspensión de un automóvil. En la última estación de la banda, las piezas terminadas, tanto la izquierda como la derecha, se cortan de la banda principal y se expulsan neumáticamente a través de una rampa hacia un contenedor de recolección.
El objetivo
El objetivo de la solución con sensor integrado en el troquel es doble: en primer lugar, el cliente desea asegurarse de que la pieza (tira) esté colocada correctamente para el corte final. Si hay un exceso o una falta de alimentación, el corte se realizará en una ubicación incorrecta, lo que dará lugar a piezas defectuosas. En segundo lugar, una vez que se ha cortado la pieza, se debe confirmar que un chorro de aire comprimido haya retirado con éxito todas las piezas del troquel antes de la siguiente carrera descendente. Si una pieza terminada permanece en la prensa, la siguiente carrera descendente podría provocar un choque del troquel, lo cual resultaría muy costoso.

La solución
Para resolver la aplicación de posicionamiento, el cliente colocó un sensor fotoeléctrico de triangulación con supresión de fondo (BGS) (OBT350-R100-2EP-IO-0,3M-V1) en el exterior del troquel, apuntando precisamente hacia el punto en el que debe detenerse la alimentación.
Para verificar si las piezas se expulsaron, se instalaron dos sensores más del mismo modelo en lados opuestos de la estación de corte y se configuraron para ignorar el fondo metálico —el reborde sobre el que descansa la pieza—. Si la expulsión de la pieza no se realizó correctamente, los sensores alertan al controlador de que una pieza permanece sobre el reborde o yace sobre la placa que se encuentra debajo de él. El sensor cuenta con 256 píxeles receptores y un algoritmo de evaluación personalizado que brinda precisión láser al tiempo que ofrece la tolerancia al movimiento requerida en muchas aplicaciones de final de alimentación.
Características técnicas
- Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
- La mejor supresión de ruido de fondo de su clase
- Detección precisa de objetos, prácticamente independiente del color
- Rango de temperatura ampliado: -40 °C ... +60 °C
- Alto grado de protección (IP69K)
- Interfaz IO-Link para datos de servicio y de proceso

Los beneficios
Inicialmente, el cliente había probado una solución basada en láser de un competidor, la cual contaba con un punto de luz muy preciso (minúsculo) que provocaba una salida inestable cuando el metal objetivo vibraba o se doblaba. En cambio, el haz de luz de evaluación de 5 mm x 5 mm de ancho del OBT350 brinda una detección confiable de la banda en el punto final de alimentación. El sensor con supresión defondo detecta únicamente la pieza y no el fondo metálico ni el entorno. Además, es insensible a los cambios de color y detecta variaciones en el brillo o la decoloración del metal sin comprometer la precisión del sensor. El sensor de triangulación OBT350, con supresión de fondo y tecnología de matriz multipíxel, cumple en definitiva con todos los criterios clave de la aplicación.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!