PMI104-F90-IU V1 garantiza una detección fiable de la posición en la fabricación de tuberías
La solicitud
Para fabricar tubos laminados de gran tamaño destinados a instalaciones sanitarias y de calefacción se requieren máquinas especiales. Durante el proceso de fabricación, estas máquinas insertan primero una lámina metálica procedente de una bobina en una extrusora mediante un bucle de alimentación para darle forma en frío. A continuación, la lámina se suelda para formar el tubo acabado mediante soldadura por presión o por fusión y se corta a la longitud deseada a intervalos adecuados.
El objetivo
Es necesario regular la velocidad de avance de la chapa metálica. El objetivo es evitar que las fuerzas de tracción sean demasiado altas o demasiado bajas, ya que podrían romper la chapa o interrumpir el proceso. Ambas situaciones provocarían una parada de la máquina. Por lo tanto, los sensores utilizados deben garantizar una medición fiable de la posición, lo que garantiza un funcionamiento sin mantenimiento en el proceso de fabricación de tubos.

La solución
La velocidad de avance se regula mediante el innovador sistema de medición analógico PMI104-F90-IU-V1. Cuando la chapa se introduce en la extrusora, cambia la posición del «brazo» insertado en el bucle de alimentación. El extremo del brazo amortigua de forma diferente los sistemas de bobinas individuales del sistema de medición analógico. Esto genera una señal que se puede utilizar para ajustar continuamente la velocidad de avance de la chapa.
Características técnicas
- Longitud: 104 mm
- Tipo de salida: 1 salida de corriente: 4 mA … 20 mA, y 1 salida de voltaje: 0 V … 10 V
- Grado de protección: IP67
- Temperatura ambiente: –25 °C … 70 °C
- Hay disponibles versiones con IO-Link (PMI*F90*IO*).
Las ventajas
El sistema de medición analógico PMI104-F90-IU-V1 se puede montar de forma flexible y es ideal para la detección de posición sin contacto con un alto grado de precisión y resolución. Gracias al amplio rango de detección y a la conexión variable como salida de corriente o tensión, el sistema se puede adaptar de forma óptima a la aplicación. No es necesario realizar una medición de referencia ni el aprendizaje del valor inicial o final antes de la puesta en marcha.
De un vistazo
- La detección fiable de la posición garantiza procesos de fabricación de tuberías sin mantenimiento.
- Sistema de medición sin contacto y sin desgaste con alta resolución y precisión de repetición
- Conexión flexible gracias al sistema que permite la salida analógica de corriente o tensión.
- Amplio rango de detección para una adaptación óptima a la aplicación
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!