Seleccione su país

Visite el sitio web global

Medición precisa del nivel y ingeniería sencilla en extensos parques de tanques

Parque de tanques en la industria del petróleo y el gas

El acoplador de segmento básico DP/PA de FieldConnex® permite una conexión transparente.

La solicitud

La medición del líquido en los grandes parques de tanques utilizados en la industria del petróleo y el gas es esencial para determinar con precisión el volumen del producto en los grandes tanques de almacenamiento. Los sistemas de medición de tanques deben garantizar que el nivel de llenado, la temperatura, la presión y el flujo se puedan medir con precisión como parte del control de inventario. Para obtener resultados precisos, se requieren más variables para medir el flujo másico que solo el valor PV del flujo.

Las mediciones reguladas legalmente con fines contables suelen controlarse mediante sistemas PLC calibrados especiales para el nivel de llenado de los tanques. En el ejemplo de aplicación descrito anteriormente, se utilizaba previamente un PLC «CUBE» desarrollado especialmente por Agidens. Este se basaba en mediciones de caudal másico con comunicación MODBUS. Sin embargo, este sistema de medición requería una puerta de enlace adicional de MODBUS a PROFIBUS DP, queanteriormente era un componente crítico en el bucle de control.

El objetivo

La comunicación MODBUS utilizada por el sistema anterior debía sustituirse por la comunicación PROFIBUS DP a través de un nuevo PLC CUBE. Los dispositivos de campo se conectaron digitalmente para garantizar una transferencia de datos sin desviaciones y de alta precisión. Todos los productos debían estar homologados para su uso en zonas peligrosas. Además, debían cumplirse estrictamente los requisitos legales relativos a la precisión y la certificación del sistema. Por ejemplo, era fundamental que las mediciones fueran precisas para garantizar una contabilidad exacta y una facturación correcta en el futuro.
Esto requería una solución eficiente con una ingeniería sencilla, lo que significaba que pudiera utilizarse fácilmente en otros proyectos. Además, la selección de los productos debía adaptarse al ámbito de aplicación para evitar un sobredimensionamiento y garantizar un alto nivel de rentabilidad.

Un gráfico que muestra los productos utilizados en la aplicación.

La solución

Se seleccionó un acoplador de segmento básico DP/PA de FieldConnex® para garantizar que la solución fuera precisa y eficiente. La combinación de una puerta de enlace y una fuente de alimentación de bus de campo permite establecer una conexión transparente entre los instrumentos de medición PROFIBUS PA y PROFIBUS DP. El FieldBarrier® de Pepperl+Fuchs también se utilizó para realizar mediciones de caudal másico intrínsecamente seguras en redes PROFIBUS PA. Se seleccionaron protectores de segmento FieldConnex® para realizar mediciones de caudal másico Ex d en redes PROFIBUS PA.

La nueva solución permite transmitir los datos de forma digital, lo que mejora considerablemente el nivel de precisión en comparación con la conexión anterior a través de 4-20 mA. La mayor precisión de las mediciones también garantiza una mayor seguridad y claridad a la hora de facturar a los clientes.

Las ventajas

La solución elegida, con un acoplador de segmento básico DP/PA, elimina interfaces innecesarias y traduce el protocolo de PROFIBUS DP a PROFIBUS PA. Se puede reducir el número de dispositivos de campo, ya que ahora un solo instrumento es capaz de transmitir múltiples valores. También es posible recopilar datos adicionales y mejorar significativamente la precisión de la medición.

El uso del acoplador de segmento para un segmento PA significa que la solución se adapta perfectamente a redes pequeñas. La ingeniería sencilla es una característica clave de la solución: el acoplador DP/PA es totalmente transparente para el sistema, por lo que cada dispositivo se puede configurar directamente como un nodo PROFIBUS DP, sin necesidad de configurar los ajustes del acoplador de segmento. Las características distintivas de los productos seleccionados incluyen una integración sencilla y un esfuerzo de ingeniería mínimo .

La solución es ideal para aplicaciones ATEX con grado de protecciónEx i o Ex d. Dado que la tecnología, la instalación y el funcionamiento de las soluciones FieldConnex® son similares para todas las zonas peligrosas, los usuarios las encontrarán familiares y fáciles de manejar.

De un vistazo

  • Alta precisión de medición
  • Datos adicionales
  • Ingeniería sencilla
  • Integración rápida
  • Adecuado para redes pequeñas
  • Solución eficiente

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!