Soluciones de purga y presurización en buques tanque FPSO

Sistema de purga y presurización serie 6500 Controla y supervisa los procesos a bordo
La solicitud
Una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) es un buque utilizado en la producción en alta mar para producir, almacenar, limpiar y cargar petróleo o gas natural extraídos. Sistemas como este se han convertido en el método principal en muchas regiones de producción en alta mar de todo el mundo. Al igual que con otras aplicaciones en entornos inflamables, el control eléctrico de determinados procesos requiere soluciones protegidas contra explosiones para minimizar los riesgos para las personas, el medio ambiente y la máquina.
El objetivo
Un conocido fabricante estadounidense de sistemas de control quería equipar un buque FPSO perteneciente a uno de sus clientes finales con una solución eléctrica completa. Para ello, el fabricante del sistema de control necesitaba diferentes carcasas con certificación ATEX e IECEx para la zona 1 y la clase de temperatura T4, de modo que la solución pudiera equiparse con sistemas de E/S remotas. Las dimensiones de los gabinetes oscilaban entre 1000 × 1500 × 450 mm y 800 × 2100 × 1000 mm (ancho/alto/profundidad). Todos los gabinetes debían cumplir con el tipo de protección Ex pyb. Además, el fabricante del sistema de control requería una función de anulación externa para permitir que los sistemas de E/S remotas continuaran funcionando de manera segura incluso cuando la unidad de control de purga y presurización estuviera apagada.

La solución
Para cumplir con estos requisitos, los ingenieros de Pepperl+Fuchs optaron por utilizar el sistema de purga y presurización de la serie 6500. Este sistema consta de una unidad de control, un ventilador de protección de gabinete y una válvula del colector, que forman la base de la solucion de carcasa con protección contra explosiones requerida. Los gabinetes están fabricados íntegramente en acero inoxidable SS316L, lo que los hace adecuados para las duras condiciones marítimas a bordo del buque FPSO. Los amortiguadores de vibración especiales instalados entre la base y el gabinete protegen los gabinetes y los componentes eléctricos de cualquier daño mecánico potencial causado por las vibraciones del motor y las condiciones del mar.
Para garantizar que la solución incluyera la anulación externa necesaria para el sistema de purga y presurización, se tuvo que instalar en el circuito una combinación de relés y contactores certificados para su uso en la Zona 1. En caso de problemas en la FPSO, el sistema de E/S remotas ahora puede anular la unidad de control del sistema de purga y presurización a través de una salida y continuar funcionando de forma segura, ya que el aire sigue fluyendo a través de la válvula de aguja y se mantiene la presión.
Esta función también facilita los trabajos de mantenimiento en la unidad de control, ya que no es necesario apagar todo el proceso. Los contactores y relés adicionales garantizan que el sistema pueda cambiar automáticamente entre dos fuentes de alimentación en caso de que falle una de ellas.
Con esta sofisticada solución de purga y presurización de Pepperl+Fuchs, el cliente del fabricante del sistema de control ahora puede controlar y supervisar los procesos de su FPSO en el Océano Índico de forma segura y eficiente.
Las ventajas
El cliente final recibió soluciones de carcasa duraderas adecuadas para su uso en zonas ATEX e IECEx , diseñadas para soportar las duras condiciones marítimas a bordo del buque FPSO. El proceso anterior, costoso y laborioso, de coordinar a varios proveedores de componentes individuales y solicitar la certificación del sistema, se sustituyó por un servicio integral de Pepperl+Fuchs: todos los servicios, como el diseño, la construcción, la producción y la certificación final, fueron gestionados por los expertos en protección contra explosiones eléctricas.
De un vistazo
- Solución de carcasa Ex totalmente automática de Pepperl+Fuchs
- Desarrollado, diseñado y certificado según ATEX e IECEx.
- Monitoreo y control automático de la presión y temperatura del recinto.
- Alimentación redundante con conmutación automática
- Función de anulación adicional para un funcionamiento seguro incluso cuando la unidad de control está apagada.
- Gabinete fabricado íntegramente en acero inoxidable SS316L, con recubrimiento y cubierta protectora incluidos.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!