Sensores 2-D LiDAR R2000 para la navegación de vehículos guiados automáticamente
La solicitud
Cada día, los centros logísticosenvían y reciben una enorme cantidad de paquetes , yel número de paquetes tiende a aumentar. En los almacenes convencionales, el personal tiene que recoger manualmente cada artículo de la estantería y cargarlo en un carro de transporte. A continuación, un empleado empuja o tira del carro completamente cargado hasta una estación de descarga. El carro solo se puede utilizar para recoger el siguiente pedido una vez que se ha descargado por completo. Los vehículos guiados automáticamente ( AGV) aligeran la carga de los empleados, al tiempo que aceleran los procesos del almacén y aumentan la eficiencia.
El objetivo
Empujar y tirar de carros es físicamente exigente para los empleados, y el esfuerzo necesario varía en función del tamaño de la carga. Esto limita la cantidad que se puede cargar en los carros e impide consolidar los pedidos. Cuando los empleados tienen que recorrer largas distancias en el almacén, el proceso de descarga lleva mucho tiempo. El objetivo es aliviar el esfuerzo físico de los empleados y encontrar una solución que permita consolidar los pedidos. Al optimizar las rutas, se puede aumentar la productividad de los empleados y la eficiencia del proceso en general.

La solución
Para alcanzar estos objetivos, las empresas de logística utilizan sistemas AGV que ayudan a los empleados. La empresa francesa Effidence fabrica el mejor compañero para los recogedores, que utiliza el sensor LiDAR de la serie 2-D R2000 para una navegación precisa. El sensor fotoeléctrico supervisa el entorno del AGV con un ángulo de 360° y proporciona mediciones al controlador del vehículo. Las piernas de los empleados se pueden filtrar de los datos de alta resolución y utilizarse como punto de referencia para identificar su dirección de movimiento y seguirles de cerca. La visibilidad panorámica, el plano de escaneo estable y el alcance de hasta 30 m del sensor 2-D LiDAR R2000 permiten una navegación precisa. Tan pronto como el carro está completamente cargado, se dirige automáticamente a la estación de descarga. Al mismo tiempo, un segundo carro se pone en marcha de forma autónoma y sustituye al primero para ayudar a recoger el siguiente pedido. Los empleados pueden mantener ambas manos libres, lo que les ahorra tiempo y esfuerzo.

Las ventajas
Con su visibilidad de 360° y la innovadora tecnología Pulse Ranging para una medición fiable y clara, el compacto sensor LiDAR R2000 detecta su entorno con gran precisión. Una frecuencia de barrido de 50 Hz y una resolución angular líder en el mercado de 0,014° permiten una navegación extremadamente precisa. Los AGV aumentan la eficiencia del proceso de picking y permiten consolidar los pedidos.
De un vistazo
- Mayor eficiencia y comodidad para el personal del almacén con vehículos guiados automáticamente (AGV).
- Medición de 360° para una visibilidad total
- Adecuado para aplicaciones de alta velocidad gracias a una rápida frecuencia de barrido de 50 Hz.
- La mejor resolución angular del mercado, de 0,014°, garantiza una navegación y un posicionamiento de alta precisión.
- La versión con láser infrarrojo ofrece un alcance de hasta 30 m.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!