Fiabilidad en impresión, plegado y encuadernación con la BIS510P

El sensor de visión especializado detecta hojas incorrectas en el procesamiento de impresión
La solicitud
Dependiendo del proceso de impresión, las hojas impresas pueden suministrarse a la encuadernadora en diferentes formatos. En la mayoría de los casos, las hojas deben cortarse y plegarse primero. A continuación, se prensan en prensas de paquetes, que les dan la densidad y resistencia necesarias. Dependiendo del producto final, las hojas impresas se apilan unas encima de otras o se pliegan unas dentro de otras antes de ser cosidas con una máquina de cosido a caballo. Al mismo tiempo, se lleva a cabo una detección visual de hojas incorrectas. A continuación, la máquina encuaderna las hojas con alambre o hilo, o mediante encuadernación perfecta.
El objetivo
La impresión, el plegado y la encuadernación a alta velocidad pueden dar lugar a una serie de errores que pueden provocar rápidamente pérdidas de producción y altos costos. Por ejemplo, estos errores incluyen hojas desorganizadas, duplicadas o en blanco, y pilas de páginas impresas cargadas incorrectamente. Las hojas incorrectas deben detectarse y rechazarse de forma fiable y en una fase temprana para garantizar que solo se procesen las hojas correctas. Además, también deben detectarse rápidamente los diferentes tipos de imágenes (texto, fotos y gráficos).

La solución
El sensor de visión BIS510P está especialmente diseñado para supervisar el orden correcto de las hojas en aplicaciones de impresión y detecta las hojas incorrectas basándose en su imagen impresa. Durante este proceso, se comparan muestras adecuadas con una imagen de referencia aprendida automáticamente. También es posible realizar comprobaciones utilizando códigos de barras alineados según sea necesario. El sistema detecta de forma fiable las hojas incorrectas, incluso en caso de diferencias sutiles en la imagen impresa o fuentes pequeñas en los prospectos, y distingue entre diferentes versiones lingüísticas que parecen idénticas. Incluso en entornos polvorientos, el sensor captura materiales y papel altamente reflectantes gracias a la tecnología de filtro de polarización integrada.
Características técnicas:
- Campo de visión: 65 × 40 mm
- Distancia de funcionamiento: 52 mm
- Rango de tolerancia: > ±10 mm (X, Y), > ±5 mm (Z), 5° (rotación)
- Velocidad de la lámina: < 4 m/s
- Frecuencia de evaluación: 10 Hz
- Simbologías de código: 2/5 intercalado, Código 13, Código 39, Código 128, Pharmacode
- Interfaces: Ethernet TCP/IP, E/S, entrada de encoder
- Protección: IP67
- Dimensiones: 93,8 × 70 × 53,3 mm
Las ventajas
El sistema compacto y completo, compuesto por una cámara, una unidad de iluminación y una unidad de procesamiento, garantiza un funcionamiento sin problemas para el usuario. Con velocidades de lectura de diez hojas por segundo, a una velocidad de alimentación de hasta 4 m/s, el BIS510P es adecuado para altas velocidades de procesamiento. Una ventaja especial es la función de aprendizaje automático para la hoja de referencia: además del tiempo de exposición óptimo, se determina automáticamente una muestra de imagen adecuada para futuras verificaciones. Esto garantiza una detección óptima durante el funcionamiento y permite convertir rápidamente el sistema a nuevas órdenes de trabajo, incluso sin conocimientos especializados.
La biblioteca de enlaces dinámicos (DLL) permite integrar fácilmente el sensor en cualquier programa operativo. La información de la imagen se transfiere rápidamente a las terminales del operador mediante la interfaz Ethernet de 100 Mbit, lo que permite el mantenimiento y el diagnóstico remotos. El registro de imágenes de error guarda los resultados de la interfaz de control y, por lo tanto, facilita el seguimiento de las detecciones falsas. Las funciones especiales, como la expulsión retardada de láminas incorrectas y los distintos modos operativos y de aprendizaje, permiten una implementación personalizada de los respectivos conceptos operativos.
De un vistazo
- Detección fiable de hojas incorrectas en el procesamiento de impresión
- Función de aprendizaje automático para láminas de referencia
- Búsqueda independiente de la muestra de imagen óptima
- Detección segura incluso en superficies reflectantes gracias a la tecnología de filtro de polarización.
- Comparación y verificación de imágenes mediante códigos de barras
- Sistema compacto y completo: cámara, iluminación y unidad de procesamiento en un solo dispositivo
- Fácil integración en cualquier programa operativo gracias a la biblioteca de enlaces dinámicos (DLL) integrada.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!