Detección y fijación fiables de conexiones de mangueras

La solución RFID evita conexiones incorrectas y perdidas
La solicitud
Las mangueras permiten una conexión flexible, por ejemplo, entre un tanque portátil y un tanque fijo. Se utilizan habitualmente para transportar sustancias líquidas en plantas de procesamiento para las industrias química y farmacéutica, así como para la industria alimentaria y de bebidas. Para garantizar la integridad y la seguridad de los procesos y proporcionar garantía de calidad, es esencial que las mangueras conecten únicamente los puntos finales previstos y que esta conexión sea fiable. Una conexión incorrecta o inestable puede provocar problemas de seguridad, paradas de la producción, la necesidad de una limpieza exhaustiva o daños en la planta. Si el proceso se ve comprometido debido a mangueras conectadas o desconectadas incorrectamente, las consecuencias pueden ser muy costosas.
El objetivo
Es esencial evitar conexiones incorrectas o faltantes. Este objetivo requiere una identificación fiable y automatizada de las conexiones de las mangueras en sus puntos finales. El objetivo es garantizar que no se puedan alimentar sustancias de forma incorrecta ni liberarse accidentalmente. Al llenar tanques, es necesario detectar inmediatamente la conexión de una manguera al medio de proceso incorrecto para poder activar un bloqueo adecuado. El objetivo es también evitar la activación de la bomba o el inicio del proceso si no se garantiza la conexión correcta en ambos extremos de una manguera conectada.

La solución
Los cabezales de lectura/escritura RFID están montados en los acoplamientos de las mangueras. Cada extremo de la manguera cuenta con una etiqueta RFID. Las etiquetas contienen datos de identificación, como el número de manguera. Basándose en las señales de los cabezales de lectura, el software de control detecta si se ha establecido la conexión correcta con la manguera. Si no es así, no se transporta el medio o no se inicia el proceso. Si se detecta una conexión incorrecta, se bloquea la válvula correspondiente. El llenado accidental de tanques que ya están llenos se evita ajustando las señales RFID a la medición de nivel.

Características técnicas:
Cabezal de lectura/escritura IQH1-18GM-V1
- Diseño especialmente compacto
Cabezal de lectura/escritura IQH1-30GM-Ex
- Variante para uso en zonas peligrosas
Etiqueta IQC21-12 o IQC21-16
- Diseño resistente
- Se puede montar empotrado en metal.

Las ventajas
Los cabezales de lectura/escritura RFID, pequeños y resistentes, pueden montarse empotrados en la cubierta protectora metálica del acoplamiento de la manguera. También hay disponibles etiquetas resistentes y compactas para los extremos de las mangueras. Ambos productos están disponibles en versiones resistentes a productos químicos y los cabezales de lectura cuentan con aprobación para protección contra explosiones. Además de su función principal, los datos RFID pueden utilizarse para el inventario, el mantenimiento y el mantenimiento predictivo. Los datos permiten inspeccionar mangueras individuales de forma específica en función de la frecuencia de uso. Una manguera dañada puede identificarse como tal en la base de datos. Esto significa que se detecta y se bloquea en caso de uso accidental.
De un vistazo
- Identificación automática de conexiones de mangueras
- Protección de la integridad del proceso, prevención de daños y costos consecuentes.
- Sistema robusto, con protección contra explosiones si es necesario
- Componentes resistentes a productos químicos disponibles
- Los datos se pueden utilizar para el inventario y el mantenimiento predictivo.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!