Colocación segura de la pieza de trabajo y la herramienta

La tecnología RFID permite el funcionamiento totalmente automatizado de los centros de mecanizado CNC
La solicitud
Las operaciones de mecanizado suelen realizarse en máquinas herramienta totalmente automatizadas y programadas por CNC. Este tipo de máquinas requieren una elevada inversión, ya que las herramientas utilizadas son de alta calidad y, por lo tanto, costosas. Lo mismo se aplica a las piezas mecanizadas. Un funcionamiento confiable y seguro, con una asignación clara de los componentes involucrados, protege la inversión y mantiene los costos de operación dentro de los límites previstos.
El objetivo
Al inicio de la etapa de mecanizado, se debe garantizar que la pieza se esté mecanizando con la herramienta adecuada y de acuerdo con el programa de trabajo previsto. Para ello, es necesario asignar de forma clara y segura la herramienta, el portapiezas, la pieza y el proceso de mecanizado. La identificación sin fisuras de los componentes ayuda a evitar el desperdicio y a alcanzar un alto nivel de productividad.

La solución
Los portapiezas y los cabezales de herramientas están equipados con etiquetas RFID. Estas son leídas por dispositivos de lectura/escritura RFID en la estación de mecanizado. El panel de control verifica la plausibilidad del proceso utilizando los datos RFID. Dado que las piezas están asignadas a un portapiezas específico, el sistema detecta si la pieza, la herramienta y el proceso de mecanizado previsto son compatibles entre sí. De este modo, se garantiza una asignación correcta. Se ofrecen cabezales de lectura/escritura compactos, etiquetas con núcleode ferrita y la unidad de evaluación IDENTControl Compact para entornos metálicos y condiciones de espacio reducido.
Características técnicas
Dispositivo de lectura/escritura IPH-L2-V1 para la detección del portapiezas
- Carcasa con capacidad de alineación variable
- 4 LED dobles en las esquinas
- Grado de protección
Dispositivo de lectura/escritura IP67 IPH-18GM-V1 para la detección de piezas de trabajo
- Rosca M18 x 1
- Conexión mediante enchufe V1 (M12 x 1)
- Grado de protección IP67
Unidad de evaluación IDENTControl Compact
- Proporciona soporte para los protocolos Ethernet industriales más comunes, así como para interfaces de IIoT
- Conexión en bucle de red mediante un conmutador integrado de 2 puertos
- Se pueden conectar hasta dos dispositivos de lectura y escritura
- La sincronización automática de la hora a través del protocolo de tiempo de red (NTP/SNTP) garantiza una alta fiabilidad del proceso
Diversos transpondedores
- Etiquetas de lectura y escritura sin batería
- Para un montaje totalmente empotrado en metal
Las ventajas
La identificación confiable mediante el sistema RFID permite un funcionamientototalmente automatizado y seguro de la maquinaria CNC. Los cabezales de lectura diseñados para esta aplicación pueden instalarse directamente en entornos metálicos. Junto con las etiquetas con núcleo de ferrita, garantizan un funcionamiento seguro incluso en condiciones ambientales adversas. Los datos RFID pueden utilizarse para la gestión de activos y el mantenimiento predictivo. La etiqueta puede almacenar datos relacionados con el proceso, como el tiempo de funcionamiento de la herramienta. Se puede llevar a cabo el reafilado o la sustitución selectiva de herramientas individuales según sea necesario. La unidad de evaluación IDENTControl Compact es tan resistente como confiable y permite una fácil integración en controladores lógicos programables (PLC) de diversos fabricantes. Se dispone de interfaces industriales comunes de Ethernet industrial e IIoT para conectarla a sistemas basados en PLC y TI.
De un vistazo
- Identificación única de piezas y herramientas
- Asignación fiable del programa de mecanizado
- Funcionamiento seguro y totalmente automatizado de la maquinaria CNC
- Prevención del desperdicio, protección de la productividad
- Sistema resistente y compacto
- Sin desgaste y sin necesidad de mantenimiento
- Los datos pueden utilizarse para la gestión de activos
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!