Optimización de la eficiencia de los almacenes mediante el seguimiento de vehículos en tiempo real en operaciones mixtas

El sensor 2-D LiDAR de la serie R2000 combina un posicionamiento altamente dinámico con eficiencia económica para sistemas RTLS
La solicitud
En los entornos modernos de producción y distribución, los vehículos guiados de forma autónoma (AGV) y los vehículos operados manualmente, como las montacargas, operan simultáneamente en la misma zona de tráfico. Mientras que los AGV se controlan de manera centralizada, las montacargas operan de manera flexible, tarea por tarea. Para coordinar el flujo de materiales de manera eficiente, se requiere una trazabilidad de principio a fin de todos los participantes en el tráfico.

El objetivo
El objetivo es optimizar el flujo de tráfico en operaciones mixtas, reducir los cuellos de botella y minimizar los tiempos de espera y de inactividad. Al mismo tiempo, se hace hincapié en aumentar la seguridad y crear una solución escalable, sin que sea necesaria la automatización total de la flota de montacargas existente ni infraestructura adicional.

La solución
El sensor 2-D LiDAR R2000 de Pepperl+Fuchs se instala en vehículos operados manualmente y captura el entorno en un campo de visión de 360°. A partir de los datos de medición, se determina la posición del vehículo dentro del trazado de la instalación mediante la comparación de contornos. Para esta aplicación, se utiliza el modelo OMD60*-HD-* como variantedecostooptimizado, ya que no se requiere una localización de alta precisión para su integración en el sistema de gestión de tráfico. La alta velocidad de rotación del sensor permite una captura de datos estable y en tiempo real de los datos ambientales, especialmente durante los movimientos dinámicos de las montacargas manuales.
En el caso de los vehículos autónomos, se utilizan variantes más sofisticadas, como elOMD60*-UHD-*, para garantizar un posicionamiento de alta precisión. Los datos de posición recopilados de todos los vehículos se transmiten en tiempo real a un sistema de gestión de tráfico de nivel superior. Esto proporciona soporte para ajustes dinámicos del flujo de tráfico, optimiza las rutas de los vehículos guiados automáticamente (AGV) y permite la detección temprana de posibles conflictos en el tráfico mixto.
Características técnicas
- Escaneo integral de 360° para un mapeo completo del entorno
- Alcance de hasta 60 m sobre objetos naturales
- Resolución angular de hasta 0,042° para la detección de contornos de alta precisión
- Frecuencia de barrido de 10 a 50 Hz para aplicaciones dinámicas
- Interfaces Ethernet (TCP/IP, UDP/IP, HTTP) para una fácil integración
- Diseño industrial resistente con grado de protección IP67

Los beneficios
Al realizar un seguimiento continuo de todos los participantes relevantes en el tráfico, el sistema genera una visión integral y dinámica del flujo de tráfico. Esto permite un uso más eficiente de los recursos de transporte existentes, al tiempo que reduce el tiempo de inactividad y los cuellos de botella. En entornos de tráfico mixto, la visibilidad de los vehículos operados manualmente mejora significativamente la estabilidad de los procesos.
Otra ventaja clave es la facilidad de integración: dado que no se requiere infraestructura adicional, como reflectores o bandas magnéticas, las flotas de vehículos existentes pueden adaptarse de manera rentable. Esto permite a las empresas implementar una solución escalable que ofrece soporte para mejoras graduales en el desempeño, al tiempo que ofrece una excelente relación calidad-precio.
De un vistazo
- Integración de vehículos operados manualmente en un sistema centralizado de gestión del tráfico
- Localización basada en contornos sin infraestructura adicional
- Flujo de tráfico optimizado en operaciones mixtas en las que participan vehículos guiados automáticamente (AGV) y montacargas operados manualmente
- Menor tiempo de inactividad y mayor rendimiento
- Solución escalable para flotas existentes
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!