Seguridad optimizada en el punto de aprisionamiento del lado de las bisagras en puertas batientes automáticas
De un vistazo
- Protección confiable del punto de aprisionamiento del lado de la bisagra en puertas batientes automáticas
- Protección confiable para los dedos, incluso cuando se sujeta la puerta por un costado
- Tecnología de tiempo de vuelo de estado sólido líder en su clase, sin piezas giratorias, lo que permite un funcionamiento sin necesidad de mantenimiento
- Diseño compacto para una integración elegante

El sensor de seguridad para puertas ShieldScan brinda una protección confiable
La solicitud
Las puertas batientes automáticas requieren una protección confiable a lo largo de todo el recorrido de la puerta. El punto de aprisionamiento del lado de la bisagra sigue siendo una de las áreas más difíciles de proteger. La tecnología de detección convencional a menudo deja esta área crítica sin la protección suficiente.
El objetivo
Un cliente ya utilizaba sensores de seguridad para puertas basados en LiDAR, pero estos sensores tenían una deficiencia: no podían proteger de manera óptima el punto de pellizco del lado de las bisagras. Los sensores LiDAR crean un campo de detección recto alineado principalmente con el borde delantero. Este plano sigue la hoja de la puerta y no detecta el área de las bisagras, lo que deja un espacio persistente entre la hoja de la puerta y el marco (jamba). Como resultado, siempre existe un espacio fuera del campo de escaneo. La zona delasbisagras sigue siendo un punto ciego persistente en el que los dedos pueden quedar atrapados.

La solución
El sensor de protección para puertas ShieldScan de Pepperl+Fuchs utiliza haces individuales alineados con precisión y una innovadora tecnología de tiempo de vuelo. A diferencia de los sistemas basados en LiDAR con un plano de escaneo fijo, ShieldScan utiliza tres haces de detección curvados con precisión para monitorear continuamente el punto de aprisionamiento del lado de la bisagra. Esta geometría optimizada de los haces proporciona una detección confiable de los dedos, al tiempo que protege la hoja de la puerta, el lado de aproximación y el lado de seguridad de la entrada.
Características técnicas
- Escáner de estado sólido con tecnología estática de tiempo de vuelo (sin piezas giratorias)
- Geometría optimizada de la viga para la hoja de la puerta, el lado de acceso y el lado de seguridad
- Grado de protección (IP65, NEMA 4)
- Temperatura ambiente: –30 … +60 °C (–22 °F … +140 °F)
- Salidas de señal: SSR, NPN, PNP
- Nivel de integridad de seguridad (SIL) 2, nivel de rendimiento PL d
Los beneficios
Con el sensor de seguridad para puertas ShieldScan, los clientes se benefician de la máxima seguridad en las zonas críticas de las puertas batientes. La geometría optimizada del haz garantiza una supervisión completa y protección contra puntos de pellizco. La confiable tecnología de estado sólido (sin piezas giratorias) norequieremantenimiento y es inmune a la luz ambiental, la humedad y las variaciones en las condiciones del piso. Su diseño compacto permite su instalación integrada en prácticamente cualquier puerta, mientras que el control gestual intuitivo y la instalación «plug-and-play» aseguran una puesta en marcha rápida. Un solo tipo de sensor cubre todos los tamaños estándar de puertas, lo que simplifica significativamente la planificación y la gestión de inventario.
Animación: Sensor de protección para puertas ShieldScanObtenga más información sobre el principio de funcionamiento del ShieldScan y sus sofisticadas funciones.
Contact Us!
Do you have any questions about the ShieldScan door protection sensor? We are happy to help you! Simply send us a message or arrange a personal consultation with one of our experts.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!