Sensor ML100 para una detección fiable en máquinas plegadoras de ropa

El sensor retrorreflectante detecta diversos tejidos
La solicitud
En empresas del sector hotelero, como restaurantes, hoteles y bed and breakfast, se acumulan a diario grandes cantidades de ropa de cama, mantelería y toallas, que se procesan en lavanderías industriales. Después del lavado, los textiles deben doblarse de forma ordenada y precisa. Para doblar, apilar y clasificar la ropa de forma automática se utilizan máquinas plegadoras industriales.
El objetivo
Durante el proceso de plegado, la ropa debe detectarse de forma fiable para garantizar un proceso fluido. Dado que los tejidos se transportan en plano sobre la cinta transportadora de la máquina de plegado, el sensor debe instalarse dentro de la cinta transportadora plana. Debido al espacio especialmente reducido disponible, el sensor debe tener una banda muerta muy pequeña. Debe ser capaz de detectar la cinta reflectante a una distancia de entre 50 mm y 80 mm. Además, la máquina procesa una gran variedad de textiles no uniformes en los que el material a detectar difiere en color y reflectividad. A veces se procesan incluso tejidos con muy baja reflectividad.

La solución
El sensor retrorreflectante ML100-54-F con filtro de polarización es la solución ideal para esta tarea. El sensor se monta por encima de la cinta transportadora y apunta a la cinta reflectante, que se ha fijado a la cinta transportadora por debajo, sobre la que se transportan los textiles. La óptica especialmente desarrollada del sensor reduce la banda muerta en la cinta reflectante de más de 100 mm a solo 20 mm. En comparación, la banda muerta de los sensores retrorreflectantes estándar convencionales es de más de 100 mm con respecto al reflector. Con esta banda muerta especialmente pequeña, el sensor retrorreflectante de la serie ML100 puede utilizarse a distancias que no son posibles con los sensores retrorreflectantes convencionales.
Características técnicas:
- Banda muerta muy corta, de hasta 20 mm, incluso en cinta reflectante.
- Inmune al color de los objetos e incluso a los objetos brillantes.
- LED claramente dispuestos para indicar el encendido y el estado de conmutación.
- Diseño en miniatura con montaje totalmente metálico con rosca
Las ventajas
El sensor con óptica especialmente desarrollada es tan económico como un sensor retrorreflectante estándar. Además, el montaje y la alineación de la serie ML100 se simplifican gracias a un LED emisor rojo y a los casquillos roscados integrados totalmente metálicos. Los estados de conmutación también son fácilmente visibles desde todas las direcciones gracias a los LED de alta visibilidad.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!