Detección robusta de la posición de los puntales y plumas

El encoder giratorio con tirador de cable detecta de forma fiable la longitud de extensión de la maquinaria de construcción
La solicitud
Las máquinas de construcción, como las grúas móviles y las bombas de concreto montadas en camiones, se aseguran con puntales de apoyo durante su funcionamiento. La cantidad de carga que puede mover la pluma depende de la longitud de los puntales de apoyo, que a menudo solo se pueden extender parcialmente, dependiendo de las condiciones locales. La carga admisible en cada posición se calcula en función de la longitud actual de los puntales cargados. La alineación y la longitud de extensión de la pluma son parámetros adicionales necesarios para este cálculo. Naturalmente, la maquinaria de construcción se utiliza en entornos difíciles y está expuesta a una amplia gama de influencias: el polvo, la suciedad, la humedad, las fuertes vibraciones, los golpes y las condiciones climáticas extremas forman parte del día a día en las obras.
El objetivo
Para determinar las posiciones permitidas de la pluma en función de la longitud de extensión de los puntales individuales, el sistema de control de la máquina necesita datos de posición precisos y actualizados de los puntales y la pluma. La medición no debe verse afectada por suciedad, comportamiento mecánico o influencias ambientales. El instrumento de medición debe funcionar de forma fiable, incluso en condiciones ambientales adversas.

La solución
Los encoders rotativos con tirador de cable constan de un cable de medición de precisión y un encoder rotativo. El tirador de cable se fija al vehículo, mientras que el extremo libre del cable se fija al puntal de soporte móvil o al brazo. El cable se tira cuando se extiende el componente móvil y se enrolla de nuevo mediante un mecanismo de resorte cuando se retrae el componente. El movimiento lineal del puntal genera un movimiento giratorio en la carcasa del tirador de cable, que es detectado por el encoder rotatorio absoluto integrado. El valor medido con precisión permite una detección de posición exacta y fiable, independiente de las condiciones ambientales y de las influencias mecánicas. Los encoders rotatorios con tirador de cable están disponibles en las series ECA10TL, ECA21IL y ECA30PL, dependiendo de la longitud máxima del puntal y del brazo.
Características técnicas
- Diseño robusto para una larga vida útil en condiciones de trabajo extremas
- Carcasa de aluminio optimizada para equipos móviles.
- Amplia gama de interfaces
- Dispositivo compacto ECA10TL para condiciones especialmente reducidas
- Rango de medición hasta 60 m
- Amplia gama de accesorios
- Cable de medición resistente al óxido y al ácido
Las ventajas
El mecanismo de medición y el diseño técnico de los encoders rotativos con tirador de cable de Pepperl+Fuchs garantizan una resistencia especialmente alta a las influencias externas. Las sencillas opciones de montaje minimizan el esfuerzo necesario y permiten una gran libertad a la hora de posicionar los instrumentos de medición. Esta flexibilidad se ve aumentada por una amplia gama de accesorios (polea guía, fijación de cable). Los accesorios de cepillos opcionales permiten utilizar los encoders rotativos incluso en las condiciones más adversas. Para la transferencia de datos se dispone de una amplia gama de interfaces y protocolos. La adaptación sin acoplamiento del encoder rotativo permite una retroalimentación precisa de la posición y garantiza una supervisión fiable durante la retracción y extensión del puntal o la pluma.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!