Seleccione su país

Visite el sitio web global

Acoplamiento seguro de los vehículos guiados automáticamente (AGV) en la estación de transferencia mediante el emisor óptico de datos DAD15

Emisor óptico de datos DAD15 en aplicaciones de vehículos guiados automáticamente (AGV)

Solución robusta y sencilla que cumple con la norma PL d

La solicitud

En la logística de producción y de almacén, el transporte de mercancías y piezas se lleva a cabo cada vez más mediante vehículos guiados automatizados (AGV) y robots móviles autónomos (AMR). Estos se cargan y descargan automáticamente en estaciones de transferencia, donde el vehículo debe acoplarse previamente. La única forma de garantizar un traspaso fluido y seguro del transportador de mercancías es un proceso de acoplamiento adecuado. Antes de transferir la carga, el vehículo y la estación de carga intercambian sus identificadores mediante una transmisión de señales confiable.

Emisor óptico de datos DAD15 con estación de acoplamiento

El objetivo

Durante la transferencia de la carga, el mecanismo de carga puede provocar movimientos peligrosos. Las directrices de seguridad funcional exigen que se verifique que el vehículo se encuentre en la posición correcta en la estación de acoplamiento. Para garantizar la seguridad del personal operativo y la máxima disponibilidad ininterrumpida de la planta, se requiere un concepto de seguridad de categoría de hardware 3 con una estructura de dos canales. Además, es necesario identificar de manera confiable cada uno de los vehículos y las estaciones de acoplamiento, y el sistema debe cumplir con el nivel de rendimiento d.

Emisor óptico de datos DAD15

La solución

Los emisores ópticos de datos DAD15 se instalan tanto en el vehículo como en la estación de acoplamiento y se conectan a un controlador de seguridad. Estos establecen una vía de comunicación bidireccional entre los componentes, proporcionan los datos de identificación y, una vez finalizado el proceso, confirman que el acoplamiento se ha ejecutado correctamente. Los pulsos de luz modulados permiten la transferencia de datos sin contacto. La cobertura de diagnóstico requerida se logra mediante el monitoreo de los datos de los sensores en ambos lados en un controlador de seguridad para verificar la plausibilidad o realizar una comparación cruzada, así como el tiempo de ciclo.

Características técnicas

  • Sensor fotoeléctrico en barrera con LED infrarrojo
  • Interfaz: paralela de 8 bits, bidireccional
  • Tensión de funcionamiento: 10 V CC … 60 V CC
  • Carcasa compacta (76 × 53 mm)
  • Grado de protección: IP67
  • Ángulo de apertura muy amplio
  • Cascable
  • Rango de temperatura: –20 °C … 60 °C

Las ventajas

El DAD15 cuenta con un amplio ángulo de apertura y una interfaz de datos sencilla que permite realizar verificaciones relacionadas conla seguridad con un mínimo esfuerzo. Esta solución ofrece una forma sencilla y rentable de posicionar e identificar los vehículos en la estación de acoplamiento del vehículo. El DAD15 también se caracteriza por un tiempo de ciclo corto, lo que significa que la función de seguridad puede verificarse con gran rapidez. El emisor óptico de datos es una alternativa resistente a los métodos de transmisión por radio. Su implementación es sencilla y no implica ninguna sobrecarga de transmisión.

De un vistazo

  • Verificación fiable de la posición correcta
  • Comunicación bidireccional para la identificación fiable del vehículo y la estación
  • Posicionamiento e identificación relacionados con la seguridad con un mínimo esfuerzo y a bajo costo
  • Una alternativa robusta a los métodos de transmisión por radio sin sobrecarga de transmisión

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!