Seleccione su país

Visite el sitio web global

Orientación precisa para vehículos guiados automáticamente

El escáner láser 2-D R2000 garantiza una orientación precisa para los vehículos guiados automáticamente (AGV).

Escáner láser R2000 2-D con visibilidad de 360° y alta velocidad de escaneo

La solicitud

Los vehículos guiados automáticamente (AGV) están asumiendo cada vez más la tarea de transportar mercancías en la logística de almacenes y producción. Para ello, se pueden utilizar diferentes tipos de vehículos dentro de la misma instalación. Se distingue entre vehículos guiados automáticamente (AGV) y robots móviles autónomos (AMR). Dependiendo del tamaño y el tipo de aplicación, los vehículos tienen diferentes requisitos de tecnología de sensores para la orientación y la navegación. Los AGVsuelen circular directamente por rutas fijas sin desviarse, por lo que manejan las mercancías con rapidez. Los AMRofrecen una mayor flexibilidad, ya que circulan por rutas calculadas específicamente evitando cualquier obstáculo.

El objetivo

Los AGV deben navegar con precisión desde el punto A al punto B. La tecnología de sensores utilizada para ello debe ser capaz de suministrar inmediatamente datos de orientación fiables al sistema de control del vehículo mientras el AGV está en movimiento. Los sensores deben cartografiar el entorno y los destinos previstos con la precisión necesaria y permitir que el sistema de control reaccione de forma dinámica y adecuada a los entornos cambiantes. Por ejemplo, los objetos que se encuentran en la trayectoria deben detectarse a tiempo para poder evitarlos. Además, los sensores de diferentes vehículos no deben interferir entre sí.
Cuando se requiere una navegación de alta precisión, se pueden utilizar reflectores para facilitar la orientación. Si no se utilizan reflectores, la posición del AGV se determina mediante navegación por contorno.

Sensor 2-D LiDAR

La solución

La serie R2000de sensores fotoeléctricos utiliza la tecnología de medición de distancia por pulsos (PRT) de alto rendimiento. Estos escáneres láser 2-D ofrecen resultados de medición claros y muy precisos en todo momento, determinando la posición absoluta con una visibilidad completa de 360° y una precisión milimétrica. La serie incluye versiones de dispositivos que alinean las mediciones con reflectores y versiones que detectan contornos. También hay otra versión que combina ambas opciones. El rango de detección se puede adaptar a los requisitos de la clase de vehículo correspondiente.

Características técnicas

  • Visibilidad integral de 360°
  • Resolución angular de hasta 0,014°.
  • Alcance de detección para superficies naturales de hasta 60 m.
    para reflectores de hasta 200 m
  • Marca de tiempo en los datos de medición para facilitar la sincronización.
  • Alta frecuencia de exploración de 50 Hz para aplicaciones de alta velocidad

Las ventajas

Una marca de tiempo exacta en los datos de medición y un filtro de datos medidos permiten adaptar el dispositivo al sistema de control del vehículo. Las funciones de configuración interactivas facilitan la puesta en marcha. La altísima resolución angular y el punto luminoso excepcionalmente pequeño del sensor 2-D LiDAR garantizan un valor de posición muy preciso. El diseño compacto permite integrar fácilmente el sensor, incluso en vehículos pequeños. La alta densidad energética de los pulsos láser y los mecanismos de filtrado inteligentes evitan que la medición se vea distorsionada por la luz ambiental y minimizan la posibilidad de interferencias si hay varios AGV activos en la misma zona.

De un vistazo

  • Los datos de posición con precisión milimétrica permiten un control rápido y preciso de los AGV en aplicaciones dinámicas.
  • Una marca de tiempo exacta y un filtro de datos medidos facilitan la integración en el sistema de control del vehículo.
  • Parametrización interactiva para una puesta en marcha sencilla
  • Su diseño compacto permite instalar el escáner láser en vehículos pequeños y en espacios reducidos.


Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!