Seleccione su país

Visite el sitio web global

Monitoreo seguro de residuos en máquinas de empaquetado

Sensor fotoeléctrico R100 en aplicación de monitorización segura de la pila residual

Conceptos de seguridad individuales para cumplir requisitos de seguridad más estrictos

La solicitud

Con el aumento de la automatización en las plantas industriales, los requisitos de seguridad de las máquinas son cada vez más estrictos, lo que también afecta a la industria del embalaje. Por ejemplo, debido a un cambio en la norma (EN 1010-1:2004 sustituida por EN ISO 12643-4), en el futuro se deberá impedir la intervención del operador en zonas potencialmente peligrosas de las máquinas de embalaje con PL d en lugar de PL b, con el fin de garantizar la máxima protección posible del personal.

El objetivo

El reto consiste en encontrar productos y tecnologías que no compliquen el trabajo en las máquinas y, por lo tanto, reduzcan la productividad. Además, las medidas de conversión para conceptos de máquinas probados deben mantenerse lo más bajas posible. A veces es difícil encontrar una solución adecuada y rentable entre los productos de seguridad disponibles en el mercado. En estos casos, los conceptos de seguridad individuales con productos no relacionados con la seguridad pueden servir como solución para alcanzar el nivel de seguridad requerido. Para que una máquina de embalaje sea segura, es necesario evitar de forma fiable cualquier interferencia con la máquina a través de los depósitos de cartón vacíos (pilas residuales demasiado bajas). Siempre debe haber disponible una cierta cantidad de cartones en blanco en el depósito de la máquina de encartonado.

Sensor fotoeléctrico R100

La solución

Pepperl+Fuchs ofrece una solución ideal que no solo es rentable, sino también fácil de integrar. El concepto de seguridad se basa en dos sensores fotoeléctricos de la serie R100 que garantizan el nivel de seguridad requerido gracias a su diseño redundante. Montados en el lateral del almacén, los sensores IO-Link detectan la presencia de una cantidad mínima definida de cartones en blanco mediante una comparación cruzada. Si la cantidad real de cartones en blanco cae por debajo de esta cantidad mínima (el valor límite previamente definido de los sensores), la máquina se apaga.

Las ventajas

Con la ayuda de los expertos en seguridad de Pepperl+Fuchs, se desarrolla un concepto de seguridad individual con el fin de encontrar una solución rentable para alcanzar un mayor nivel de rendimiento. Los costos de adquisición de componentes adicionales se mantienen lo más bajos posible, ya que se pueden seguir utilizando los sensores y el PLC de seguridad existentes.

El concepto de seguridad se crea independientemente de la tecnología. Por ejemplo, se puede desarrollar fácilmente una solución basada en sensores ultrasónicos en lugar de fotoeléctricos si las condiciones ambientales de la aplicación así lo requieren.

Además, dependiendo de los requisitos de la aplicación, se puede acceder a una amplia variedad de diseños y opciones de montaje de toda la gama de tecnología de sensores estándar de Pepperl+Fuchs. De esta manera, se pueden desarrollar conceptos de seguridad a la medida para aplicaciones individuales.

De un vistazo


  • Los cambios en las normas exigen medidas de seguridad más estrictas para la alimentación de materiales en las máquinas de envasado.
  • Solución fácil de integrar y rentable
  • Conceptos de seguridad individuales para alcanzar el nivel de rendimiento requerido incluso con productos no seguros.
  • Conceptos independientes de la tecnología, en función de los requisitos del entorno de aplicación.
  • Amplia gama de tecnología de sensores estándar para una adaptación óptima a la aplicación.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!