Inspección automática de componentes en la fabricación de carrocerías de automóviles

SmartRunner Matcher supervisa los perfiles de línea
La solicitud
En la industria automotriz, los componentes se sueldan entre sí en células de soldadura robotizadas durante la producción de carrocerías de automóviles. Las láminas metálicas prefabricadas se insertan manualmente en la pinza del robot. Sin embargo, las láminas pueden estar incompletas o defectuosas. Si se utiliza una lámina metálica incompleta o defectuosa, habrá que desechar toda la carrocería del automóvil . Los errores cometidos durante esta etapa de producción no se pueden corregir. Es necesario establecer un proceso de inspección para verificar los componentes antes de que se utilicen en esta etapa de producción.

El objetivo
La inspección automatizada debe garantizar que la chapa cumple determinados requisitos, por lo que es necesario detectar de forma fiable ciertas características del contorno. Para mantener el ritmo rápido de la producción asistida por robots, este proceso no debe causarretrasos. Los errores deben detectarse siempre de forma fiable, independientemente del color del componente y de cualquier interferencia de luz extraña.
La solución
El SmartRunner Matcher, con tecnología de sección de luz, se monta en la pinza del robot. El sensor detecta inmediatamente el contorno de la chapa insertada y lo compara con el perfil de la línea de referencia. El perfil de referencia se guarda en los sensores mediante aprendizaje. Si el sensor informa de un fallo, no se lleva a cabo el paso de trabajo. El sensor se puede conectar al sistema de control del robot a través de su entrada y salida digital o al PLC a través de la puerta de enlace SmartRunner y buses de campo como Profinet o Ethernet/IP.
Las ventajas
A diferencia de los sistemas de visión típicos, el SmartRunner Matcher no se basa en el contraste de los objetos. También detecta objetos con poco contraste basándose en el perfil de la línea, lo que garantiza una inspección fiablede los componentes. Esto resulta especialmente útil en el caso de objetivos oscuros con fondos oscuros. El sensor tampoco se ve afectado en gran medida por la luz extraña. El «asistente» integrado en el software Vision Configurator facilita la configuración gracias a su guía intuitiva para el usuario. Las diversas opciones de conexión permiten integrar el sensor a la perfección en distintos sistemas de control.
De un vistazo
- Tolerancias de detección y posición ajustables
- Rápida parametrización y puesta en marcha mediante aprendizaje, códigos de control Data Matrix o el intuitivo asistente Vision Configurator.
- Almacenamiento y selección de hasta 32 perfiles en el sensor
- Salida de la posición x/z
- Fácil integración en cualquier panel de control mediante señales de conmutación digitales y puertas de enlace para todos los buses de campo habituales.
- La clasificación láser de clase 1 evita lesiones oculares.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!
