Detección fiable de elementos de fijación en la fabricación de automóviles

Los sensores de perfil del láser verifican la presencia de espárragos, tornillos, clips y enchufes
La solicitud
En el montaje del bastidor del vehículo, los componentes se ensamblan paso a paso para formar un chasis. En varios puntos del proceso, se verifica la presencia de elementos de fijación críticos, como espárragos, tornillos, clips y enchufes ciegos. Los sensores montados cerca del sistema de patines o en un brazo robótico detectan si estas piezas están presentes y en la ubicación correcta. Los vehículos se colocan a una distancia definida de un sensor, que verifica la presencia del elemento de fijación.
El objetivo
Los pernos, tornillos y enchufes ciegos deben estar en la posición correcta antes de continuar con el montaje. A menudo, el contraste entre las piezas pequeñas que se detectan y el fondo es mínimo. A pesar de este y otros retos, la detección debe ser fiable y precisa. Si falta un sujetador, se debe enviar una señal al sistema de control para que se active la repetición del proceso.

La solución
El SmartRunner Matcher simplifica la verificación de presencia. El sensor compacto está preconfigurado para detectar perfiles de altura y se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de control. El sensor se instala en lugares adecuados a lo largo de la línea transportadora o en un brazo robótico. Su haz se alinea con el objeto objetivo y se le enseñan la forma y el contorno del objeto. Durante el montaje, un disparador inicia la detección.
Si un componente está presente, el sensor envía una señal «correcta» y se puede iniciar el siguiente paso del proceso. Si falta el componente, el SmartRunner Matcher detecta un perfil de altura diferente y envía una señal «incorrecta».
Las ventajas
Los costosos sistemas de visión también pueden realizar estas tareas, pero la tecnología de sección de luz ofrece ventajas claras. El SmartRunner Matcher detecta de forma fiable objetos que son del mismo color que el fondo sin necesidad de iluminación externa, es decir, no se necesita contraste. Puede detectar el objetivo independientemente de la textura y el color de la superficie. El SmartRunner Matcher también proporciona datos de desplazamiento X y Z, lo que garantiza una detección fiable de la posición del objeto. Su configuración sencilla hace que el SmartRunner sea rápido y fácil de instalar y utilizar. El sensor también puede almacenar hasta 32 perfiles, lo que permite detectar varios objetos con un solo dispositivo.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!