Seleccione su país

Visite el sitio web global

Detección automática de amortiguadores de vibraciones

El sensor de perfil del láser SmartRunner Matcher garantiza de forma fiable la detección automática del amortiguador de vibraciones.

Los sensores de sección ligera verifican la presencia y la posición de los adhesivos en el ensamblaje de automóviles.

La solicitud

Los amortiguadores de vibración de silicona, tambiénconocidos como «almohadillas antivibración» o «adhesivos», se fijanentre el chasis del vehículo y los componentes interiores durante el montaje de los automóviles . Se pegan a varias partes del chasis del automóvil para reducir el ruido durante el funcionamiento del vehículo. Antes de instalar los componentes interiores, un sensor detecta si los adhesivos se han colocado correctamente.

El objetivo

Los amortiguadores de vibraciones deben estar presentes y en la posición correcta antes de instalar el interior de un automóvil. Los adhesivos deben detectarse de forma fiable, a pesar de cualquier interferencia. Se debe enviar una señal al sistema de control para continuar con el montaje si los adhesivos están en su lugar o activar la reelaboración si faltan.

El sensor de visión SmartRunner Matcher garantiza la detección automática de amortiguadores de vibraciones.

La solución

El SmartRunner Matcher está optimizado y preconfigurado para la comparación de perfiles. Se enseña a los sensores el perfil de altura de cada pegajoso. A continuación, se activan para comparar el perfil de altura actual con un perfil de referencia. Si los perfiles son idénticos, se envía una señal de «bueno». Si son diferentes, se envía una señal de «malo». El sensor se instala en varios puntos a lo largo de la línea transportadora o en un brazo robótico. Si el sensor está conectado a un brazo robótico, el mismo dispositivo puede detectar y verificar más objetos. Para distancias mayores entre el sensor y el objetivo, también hay disponible una versión megapíxel .

Las ventajas

Los sensores con tecnología de sección de luz permiten una detección fiable independientemente de la textura, el color y el contraste de la superficie, sin necesidad deiluminación externa. El SmartRunner también proporciona datos precisos de desplazamiento X y Z para garantizar la posición y orientación correctas de los adhesivos. Su sencilla configuración facilita la instalación y el uso de los dispositivos. El sensor puede guardar hasta 32 perfiles, lo que permite detectar múltiples objetos con un solo dispositivo.

De un vistazo

  • Detección fiable independientemente de la superficie, el color o el contraste.
  • No requiere iluminación externa
  • Datos precisos de posición X y Z
  • Configuración y puesta en marcha rápidas
  • Conectividad a todos los buses de campo habituales
  • Integración sencilla en el sistema de control


Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!