Comparación fiable de perfiles en patines

Los sensores de sección ligera verifican la posición del perno antideslizante.
La solicitud
En la producción automotriz, las carrocerías de los automóviles se transportan a través de varias estaciones sobre patines. Los orificios de anclaje especialmente diseñados en las carrocerías permiten fijarlas a los pernos de los patines. Si los pernos no encajan correctamente en los orificios de anclaje, la carrocería podría caerse del patín. Para evitarlo, se verifica la posición y la alineación de los pernos antes de colocar la carrocería sobre el patín.
El objetivo
Los pernos antideslizantes deben colocarse y alinearse dentro de un rango de tolerancia especificado, de modo que los orificios de anclaje puedan alojarlos cuando se baje el cuerpo. Para garantizarlo, la alineación y la posición de los pernos antideslizantes deben verificarse mediante tecnología de sensores.

La solución
Los sensores de sección de luz SmartRunner Matcher son la solución perfecta. Están optimizados para la comparación de perfiles y verifican la posición de los pernos con un rayo láser de alta precisión. Se monta un SmartRunner Matcher a lo largo de la línea transportadora para cada perno. Los rayos láser del SmartRunner se alinean con el perno correspondiente y se almacena un perfil de referencia de la posición y alineación correctas. Antes de colocar una carrocería sobre un patín, los sensores escanean los pernos y comparan su perfil con el perfil de referencia. Si un perno está fuera de posición, el SmartRunner envía una señal de «defectuoso». También se pueden especificar tolerancias de posición aceptables en los ejes X y Z. Si un perno del patín se encuentra fuera de estas tolerancias, el SmartRunner envía una señal de «defectuoso» y también proporciona datos precisos de desplazamiento en los ejes X y Z. Los SmartRunners se pueden conectar a un sistema de control a través de entradas/salidas digitales o a través de puertas de enlace para todos los protocolos de bus de campo habituales.
Las ventajas
Los SmartRunner Matchers utilizan tecnología de sección de luz para permitir una detección precisa y fiable. Detectan los objetivos independientemente de la textura y el color de la superficie y no requieren iluminación externa. Además, no dependen del contraste visual. Es posible la detección completa de la posición y la alineación de los pernos, ya que los sensores proporcionan datos fiables sobre la posición de los ejes X y Z. Su sencilla configuración hace que el SmartRunner sea fácil de instalar y utilizar. El sensor también puede almacenar hasta 32 perfiles, lo que permite detectar varios objetos con un solo dispositivo.
De un vistazo
- Solución optimizada para la comparación de perfiles
- Fácil integración en cualquier sistema de control mediante señales digitales fáciles de procesar y puertas de enlace para todos los buses de campo habituales.
- Detección fiable independientemente de la superficie, el color o el contraste.
- Rentable, ya que no requiere iluminación externa.
- Fácil configuración y puesta en marcha mediante códigos de control Data Matrix o aprendizaje
- Se pueden almacenar y seleccionar hasta 32 perfiles en el sensor.
- Salida de posición X y Z
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!