Alimentación ininterrumpida de material en plantas de producción

El sensor de sección ligera comprueba simultáneamente la presencia y la posición.
La solicitud
Los sistemas de manipulación robótica se utilizan a menudo para alimentar piezas de trabajo o materias primas a los sistemas de producción y procesamiento. Los portapiezas se utilizan para transportar los materiales a la planta, donde se retiran automáticamente. En las soluciones convencionales, se utilizan sensores de visión estándar para controlar la posición de los materiales que se alimentan. Este proceso es costoso y complejo, ya que estos sensores alcanzan rápidamente los límites de su rendimiento de detección cuando trabajan con objetos de bajo contraste. En tales casos, los sensores de visión estándar requieren iluminación externa adicional y una configuración compleja.
El objetivo
El suministro ininterrumpido de materias primas es crucial para mantener la rentabilidad de las operaciones en las plantas de producción. Los materiales, que pueden variar en color, se transportan a la máquina en portapiezas. Antes de que el sistema robótico recoja los materiales, es necesario comprobar si están presentes (control de presencia) y si se encuentran en la posición correcta (control de posición). El funcionamiento eficiente sin tiempos de inactividad de la planta ni desperdicio de producción es siempre la máxima prioridad.

La solución
Con el sensor de sección de luz SmartRunner Matcher de Pepperl+Fuchs, ambas tareas de detección se pueden realizar en un solo paso. El sensor se monta sobre el sistema transportador y comprueba dos elementos simultáneamentedetectando los perfiles de altura. Cuando estos perfiles de altura coinciden con el perfil de referencia almacenado en el sensor, la salida de conmutación envía una señal de «bueno». Los perfiles de altura diferentes indican que falta materia prima o que está mal posicionada, y el sensor envía una señal de «malo». De este modo, el SmartRunner Matcher evita el desperdicio y el tiempo de inactividad de la planta, lo que permite una producción más eficiente.
Dependiendo de si el perfil detectado coincide con el perfil de referencia almacenado, la salida de conmutación del SmartRunner Matcher envía una señal «buena» o «mala».
Las ventajas
Los SmartRunner Matcher están optimizados de fábrica para comparar perfiles de altura, lo que significa que pueden integrarse directamente en la aplicación sin necesidad de conocimientos especializados. La solución es fácil de configurar y no es necesario evaluar los datos brutos. En su lugar, el resultado de la detección se entrega como una señal de conmutación que puede ser entendida por cualquier panel de control. La tecnología de sección de luz ofrece resultadosaltamente precisos y fiables, independientemente de la calidad de la superficie , el contraste y el color de los objetos detectados. A diferencia de las soluciones convencionales basadas en visión, no se requiere una iluminación externa costosa y difícil de instalar. El amplio rango de detección de 160 mm permite detectar y verificar múltiples objetos. También hay disponible una versión ampliada del SmartRunner Matcher, que permite almacenar hasta 32 perfiles de altura en el sensor para una rápida reparametrización tras los cambios en la planta.
De un vistazo
- ¿Un sensor de sección de luz compacto y preconfigurado para detectar perfiles de altura?
- Rápida integración en cualquier sistema de control gracias a las señales de conmutación fáciles de procesar.
- Resultados altamente confiables, independientemente de la calidad de la superficie, los colores y el contraste.
- Económico y fácil de instalar sin necesidad de iluminación externa adicional.
- Fácil puesta en marcha mediante parametrización a través de códigos de control Data Matrix y aprendizaje
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!