Solución de impresora de etiquetas para aplicaciones de Zona 1/21 y Zona 2/22

El sistema de purga y presurización de la serie 6500 permite la impresión directa en áreas peligrosas
La solicitud
Uno de los problemas que plantean las impresoras instaladas en zonas con riesgo de explosión para fines de control de calidad es cómo recuperar la etiqueta o el papel de la máquina y entregárselos al operador. En aplicaciones de Zona 1/División 1, esto puede resultar muy difícil e incómodo cuando se utilizan tipos de protección a prueba de explosiones o ignífugos.
El objetivo
La capacidad de imprimir una etiqueta o un documento a tiempo durante el funcionamiento, sin comprometer la zona peligrosa alrededor de la impresora. La impresora debe ser pequeña y ocupar poco espacio en la zona. Además, muchas impresoras son exclusivas de un proceso u operación y no pueden ser sustituidas por otra impresora. Al convertir las impresoras existentes del cliente en impresoras Ex, se evita un rediseño del flujo de trabajo que requeriría una impresora diferente.

La solución
La nueva solución de Pepperl+Fuchs permite instalar una amplia variedad de modelos de impresoras en zonas peligrosas de forma fácil y segura. En la mayoría de los casos, se puede reutilizar el modelo de impresora que ya se ha utilizado en zonas no peligrosas. Los ajustes de software que tanto tiempo consumían son cosa del pasado.
Las impresoras en una carcasa hermética llena de aire o gas inerte se instalan en una zona libre de explosiones. Si la presión dentro de la carcasa de la impresora es al menos 50 Pa (~0,5 mbar) superior a la presión ambiental, se evita eficazmente que mezclas explosivas de gas y aire entren en la carcasa. Después de cerrar la puerta del gabinete y conectar la tensión de alimentación, no debe haber gases explosivos dentro del gabinete. Esto se garantiza mediante una fase automática de «depuración previa», que purga el gabinete con aire o gas inerte para eliminar cualquier gas explosivo que pueda estar presente. Un controlador de tipo de protección Ex p integrado dentro del gabinete de la impresora supervisa y controla todas las funciones necesarias del gabinete presurizado y conecta automáticamente la tensión de alimentación a los dispositivos no Ex.
Características técnicas
- Diseño flexible de la carcasa con ventana de visualización
- Controles de montaje externo para operar la impresora
- Diversas opciones de montaje, p. ej., montaje en mesa, sobre soporte, con ruedas, etc.
- Certificaciones internacionales: ATEX/IECEX Zona 1/21, 2/22, NEC Clase/Div. (bajo pedido), UKCA (bajo pedido)
- Rango de temperatura ambiente 5 °C … 40 °C (dependiendo de la impresora)
- Relé de comunicación (opcional)
Las ventajas
Pepperl+Fuchs garantiza la máxima fiabilidad operativa y un consumo mínimo de gas de purga gracias al uso del controlador y la válvula de sellado de la marca propia Bebco EPS®, de probada eficacia. Las fugas lentas, debidas por ejemplo al envejecimiento de las juntas de la carcasa, los prensacables, etc., se compensan mediante la compensación automática de fugas del sistema de purga. El concepto ofrece la máxima flexibilidad en la realización: varios modelos de impresora, así como ventanas y elementos operativos, como botones para el avance de línea o la interrupción de la impresión, forman parte de la configuración estándar. Las interfaces de comunicación se pueden implementar opcionalmente en la solución. Además, el nivel de llenado del rollo de etiquetas se puede verificar fácilmente a través de la ventana de visualización. Ahora es posible la impresión directa en áreas peligrosas sin abrir la puerta/tapa de la carcasa. Los modelos se pueden utilizar en todo el mundo y las versiones estándar están disponibles con plazos de entrega cortos.
De un vistazo
- Soluciones de impresoras industriales preconfiguradas
- Fabricación rápida, listo para enviar en poco tiempo.
- Diseñado para su uso en entornos de Zona 1 y Zona 2.
- Adecuado para su uso en entornos industriales hostiles o salas limpias farmacéuticas.
- Diseño especial con tipo de protección Ex p
- Carcasa de acero inoxidable
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!