Tratamiento del agua de lastre en barcos con soluciones personalizadas de Pepperl+Fuchs

En todo el mundo, petroleros, plataformas flotantes de producción de petróleo y buques de carga navegan por aguas internacionales. Se utilizan métodos físicos para limpiar los organismos y microbios del agua de lastre de los barcos. La protección contra explosiones desempeña un papel fundamental a bordo, ya sea para proteger las bombas de los barcos de la proximidad de los sistemas de limpieza o debido a un entorno potencialmente peligroso creado por la carga del barco. Pepperl+Fuchs ha desarrollado soluciones personalizadas para este fin, que ofrecen la combinación perfecta de purga y presurización junto con un sistema de tratamiento de agua de lastre.
En su travesía por los océanos del mundo, los buques cisterna y los buques de carga utilizan agua de lastre para mantener la estabilidad. El agua de lastre se cambia a intervalos regulares durante la carga y descarga, y acaba llegando a las regiones costeras de todo el mundo. Los organismos que no se encuentran de forma natural en los puertos de destino son transportados junto con el agua de lastre. Estos «polizones» pueden alterar el equilibrio del ecosistema local. Pueden producirse daños medioambientales como consecuencia de amenazas para las especies autóctonas o riesgos para la salud derivados de las bacterias.
La Organización Marítima Internacional (OMI) definió las normas para la gestión del agua de lastre en un convenio adoptado en 2004. Cada barco debe documentar sus intercambios de agua de lastre de acuerdo con todos los requisitos del convenio. En principio, existen dos métodos: uno consiste en cambiar el agua en alta mar. Sin embargo, esta técnica suele estar restringida debido a las influencias meteorológicas, las rutas de los buques o el diseño de los propios buques. Otro método consiste en realizar procesos de tratamiento del agua de lastre a bordo utilizando métodos mecánicos, físicos o químicos.

Solución combinada
Filtrar el agua de lastre y tratarla con altas concentraciones de luz UV para eliminar organismos y microbios es un método respetuoso con el medio ambiente. Se instala un sistema adecuado con un reactor UV, normalmente en la sala central de bombas. Esta sala está clasificada como zona peligrosa en petroleros, plataformas flotantes de producción de petróleo y buques que transportan materiales combustibles. Se necesitan altos voltajes para operar el reactor UV, Pepperl+Fuchs ha desarrollado una solución certificada que combina un sistema de purga y presurización con otros equipos de protección contra explosiones. Esta solución certificada crea entornos seguros para operar equipos eléctricos de alto voltaje.
El componente central de la solución es un sistema de purga y presurización. El sistema de purga y presurización de la gama de productos Bebco EPS® serie 6000 protege los componentes electrónicos del reactor y las lámparas UV. Para ello, el sistema establece automáticamente la sobrepresión necesaria y la supervisa continuamente. Mediante la purga con un gas inerte, los gases y vapores inflamables se reducen a una concentración que ya no es explosiva.
El sistema de purga y presurización se complementa con una caja de conexiones protegida contra explosiones y componentes de control. Pepperl+Fuchs ofrece sensores de medición de presión, sensores de nivel de llenado, sensores de medición de temperatura y cajas de conexiones del sistema K para la transmisión de señales intrínsecamente segura. Esta solución personalizada y certificada internacionalmente está lista para su conexión y se suministra en una carcasa protegida contra explosiones.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!