Procesos de transporte continuo en plantas de llenado con el PMI360D-F130
La solicitud
Las plantas de llenado de la industria de bebidas trabajan con un alto rendimiento y, por lo tanto, están altamente automatizadas. Las botellas llenas pasan por carriles de botellas hasta la estación de embalaje, donde se empaquetan en cajas. Las cajas de bebidas se trasladan de la cinta A a la cinta Bpara su posterior transporte mediante un cargador superior. Para mover las cajas es necesario determinar la posición entre 0° y 360°, donde la posición de la cinta A significa 0° (4 mA) y la cinta B significa la posición objetivo 360° (20 mA).
El objetivo
El objetivo es garantizar un funcionamiento sin mantenimiento en la planta de llenado. Por lo tanto, los sensores utilizados deben garantizar siempre una medición de posición fiable, incluso las imprecisiones del accionamiento por cadena no deben interferir en los procesos de transporte de las cajas de bebidas.

La solución
El sistema de medición analógico PMI360D-F130-IE8-V15 ofrece las condiciones óptimas para determinar de forma fiable la posición entre 0° y 360°. Para ello, el sistema se monta directamente en el eje del accionamiento por cadena. Al programar la distancia requerida entre 4 mA y 20 mA, se registran sin interferencias las posiciones hasta 360°. La posición de partida (4 mA o 0°) se puede ajustar con precisión para la aplicación en cuestión,sin necesidad deuna instalación compleja.
Características técnicas
- Rango de medición: 0° … 360°
- Salida analógica escalable
- Tipo de salida: 2 salidas de conmutación PNP, normalmente abiertas, protegidas contra polaridad inversa, a prueba de cortocircuitos
- Grado de protección: IP67
- Puntos de conmutación ajustables
- No es sensible a las vibraciones ni a los golpes del eje.
Las ventajas
El sistema de medición analógico PMI360D-F130-IE8-V15 es muy fiable y garantiza procesos de producción sin fallos. El dispositivo puede funcionar con su propio activador de acero o con un activador estándar especial. La salida analógica muestra todo el rango angular. Además, es posible programar dos salidas de conmutación. Esto permite implementar otras funciones de inmediato, además del control y la supervisión del proceso.
De un vistazo
- El sistema de posicionamiento PMI360D-F130 garantiza procesos de transporte fiables en la industria de bebidas.
- Sistema de medición de ángulos sin contacto y sin desgaste con un rango de medición de 0° a 360°.
- Retroalimentación eficiente de la posición angular: medición y conmutación en un solo dispositivo
- Sensores robustos y totalmente encapsulados con grado de protección IP67 para las condiciones de trabajo más exigentes.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!