El sistema de posicionamiento PMI120-F90 protege los procesos de fabricación automatizados
La solicitud
Las cadenas de motor que se tensan continuamente funcionan a la perfección hasta un alargamiento máximo por desgaste del dos por ciento. Si las cadenas de motor no están tensadas, el lado flojo comienza a combarse y la cadena adquiere un recorrido inestable que puede provocar desgaste. Si la tensión de la cadena disminuye demasiado, se puede dañar el motor. Los tensores de cadena se utilizan en motores para tensar la cadena de control de un accionamiento de árbol de levas. Esto garantiza que el motor funcione sin problemas y aumenta la vida útil tanto de la cadena como del motor a largo plazo.
El objetivo
En las líneas de producción, los robots montan diversos tensores de cadena de diferentes longitudes y diámetros para su uso en la industria automotriz. El proceso de fabricación debe realizarse sin intervención humana. Esto significa que las herramientas de prueba para el montaje deben ser muy flexibles y capaces de detectar de forma fiable todos los diferentes tamaños de tensores de cadena para motores.

La solución
La alta resolución y la repetibilidad del sistema de posicionamiento inductivo PMI120-F90-IE8-V15 lo hacen ideal para esta aplicación, ya que el sensor determina de forma continua y fiable las longitudes y los diámetros de la carcasa. El tamaño detectado por el sensor se transmite a la pinza variable del robot, que inserta el resorte y el empujador adecuados en el manguito y comprime todo. El montaje se supervisa de cerca durante el proceso de fabricación. Para determinar la tensión del resorte, un dispositivo de prueba comprime el empujador del tensor de cadena del motor a una presión definida. Esta presión hace que el empujador se hunda en la carcasa. Un PMI120-F90-IE8-V15 adicional determina el desplazamiento utilizando el dispositivo de prueba.
Características técnicas:
- Longitud: 120 mm
- Tipo de salida: 2 salidas de conmutación PNP, normalmente abiertas, protegidas contra polaridad inversa, a prueba de cortocircuitos
- Puntos de conmutación ajustables
- Clasificación IP67
- Temperatura ambiente: –25 °C … 70 °C
- Hay disponibles versiones con IO-Link (PMI*F90*IO*).
Las ventajas
Gracias al sistema de posicionamiento PMI120-F90-IE8-V15, de gran flexibilidad, se puede instalar rápidamente una amplia variedad de tensores de cadena para motor, prácticamente sin tiempos de cambio al cambiar a otros tensores de cadena. La robusta carcasa con protección IP67 permite utilizar sensores sin contacto y sin desgaste, incluso en condiciones ambientales adversas.
De un vistazo
- El sistema de posicionamiento PMI120-F90 supervisa si los tensores de cadena del motor están montados correctamente.
- Detección fiable de una amplia gama de longitudes y diámetros de carcasas
- Sistema de medición sin contacto y sin desgaste con alta resolución y precisión de repetición.
- Carcasa robusta IP67 para condiciones ambientales adversas
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!


