Seleccione su país

Visite el sitio web global

PMI360D-F130 permite el flujo continuo de material en máquinas textiles

El sistema de posicionamiento proporciona una medición exacta del ángulo

Máquina textil industrial

La solicitud

El tejido utilizado para fabricar una amplia gama de productos finales en la industria textil se elabora inicialmente a partir de diferentes hilos que se procesan en máquinas de tejer. A continuación, el tejido se somete a un tratamiento previo en plantas de lavado y blanqueo. Después de teñir el tejido en una planta de tintura en frío, se lleva a cabo un procedimiento mecánico para evitar que encoja. El paso final es el proceso de corte totalmente automatizado. El flujo continuo de material se regula durante todo el proceso de producción del tejido mediante el control del brazo bailarín o la compensación del oscilador.

El objetivo

Para garantizar que los procesos de producción se desarrollen sin problemas, el material no debe romperse, ni siquiera bajo una tensión elevada. El objetivo es mantener una tensión constante del material. Esto significa que también deben detectarse las tensiones demasiado bajas para evitar que se formen solapamientos o arrugas en el material. Se debe utilizar un sensor para medir los ángulos de forma continua y precisa, lo que garantiza procesos de fabricación fiables y una alta disponibilidad de la planta.

Sistema de posicionamiento PMI360D-F130

La solución

El sistema de medición analógico PMI360D-F130 es la solución óptima para esta tarea gracias a su rango de medición escalable y a sus puntos de conmutación o ventanas libremente parametrizables. Su sistema de escaneo sin contacto en una carcasa IP67 resiste incluso las condiciones de trabajo más duras. El «movimiento del puntero» de la compensación del oscilador se transforma en una señal de potencia (rango de trabajo 4 … 20 mA), que se utiliza para controlar el accionamiento de la alimentación. Una pantalla de proceso indica las señales del PMI360D-F130 al operador de la planta.

Características técnicas:

  • Rango de medición: 0° … 360°
  • Salida analógica escalable
  • Tipo de salida: 2 salidas de conmutación PNP, normalmente abiertas, protegidas contra polaridad inversa, a prueba de cortocircuitos
  • Grado de protección: IP67
  • Puntos de conmutación ajustables
  • No es sensible a las vibraciones ni a los golpes del eje.

Las ventajas

El sistema de medición analógico PMI360D-F130 permite una alta disponibilidad de la planta y garantiza así unos procesos de producción sin problemas. El sistema de posicionamiento funciona de forma fiable, incluso en condiciones de trabajo adversas. El dispositivo puede funcionar con el activador estándar o con un activador personalizado. La salida analógica puede escalarse específicamente al rango angular requerido. Además de la retroalimentación de la posición angular analógica, el sensor ofrece dos ventanas de conmutación programables para la supervisión de la posición final.

De un vistazo

  • El sistema de posicionamiento PMI360D-F130 garantiza un flujo continuo de material en máquinas textiles.
  • Sistema de medición de ángulos sin contacto y sin desgaste con un rango de medición de 0° a 360°.
  • Retroalimentación eficiente de la posición angular: medición y conmutación en un solo dispositivo
  • Sensores totalmente encapsulados con grado de protección IP67 para las condiciones de trabajo más exigentes.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!