Sistema de posicionamiento absoluto PXV para un posicionamiento fiable de transportadores monorraíl
La solicitud
Los transportadores monorraíl aéreos se utilizan para transportar materiales de producción a nivel interno. Son muy populares en el sector de la fabricación de automóviles, por ejemplo, donde se transportan motores, trenes de transmisión, puertas de vehículos y carrocerías completas a lo largo de una línea de producción. Un sistema completo de transportadores monorraíl consta de un sistema de rieles y múltiples transportadores monorraíl. El uso de rieles permite crear rutas flexibles con elementos de vía recta con pendientes y descensos, esquinas y cruces. Los transportadores se mueven de forma autónoma a lo largo de la vía y transportan cargas pesadas de forma fiable y segura. También es posible transportar mercancías a través de varias plantas dentro de un edificio. Los transportadores están equipados con sus propios sensores, un motor y un sistema de control. La alimentación se suministra a través de un riel de alimentación.
El objetivo
El transportador monorraíl debe ser 100 % a prueba de fallos, ya que incluso la avería de un solo transportador puede acarrear costos muy elevados. La altísima disponibilidad y los bajos índices de averías son imprescindibles para la producción justo a tiempo en el sector automovilístico. Para evitar tiempos de inactividad por colisiones, los soportes deben posicionarse con precisión absoluta en recorridos complicados que cubren largas distancias. El sistema de control central debe conocer en todo momento la posición de cada transportador en el recorrido. Solo así se puede garantizar la transparencia de la producción y proporcionar ayuda rápidamente en caso de avería.

La solución
El sistema de posicionamiento absoluto PXV, compuesto por un cabezal de lectura y una cinta de códigos Data Matrix, ofrece una solución precisa. Mientras que la cinta de códigos se instala a lo largo del riel, la cámara 2-D se coloca a 100 mm de distancia (con tolerancia disponible) en el propio transportador. La cámara 2-D transmite en todo momento al sistema de control la posición absoluta del transportador en relación con la cinta de códigos Data Matrix pegada. La cinta de códigos de 25 mm es lo suficientemente estrecha como para montarse fácilmente sobre el carril de alimentación del transportador monorraíl. Con vías de entre 0 y 100 km de longitud, una resolución de posición de +/– 0,2 mm y una velocidad de desplazamiento de hasta 8 m/s, la tecnología PXV es muy precisa para cumplir los requisitos de posicionamiento absoluto en vías largas y complejas.
Características técnicas:
- Resolución de medición precisa de +/- 0,2 mm hasta una longitud de vía de 100 km.
- Velocidad de desplazamiento: 8 m/s
- Cinta de códigos Data Matrix fácil de instalar
- Interfaces: RS485, SSI, EtherNet/IP o PROFINET
- Sin contacto y sin mantenimiento
- Versión segura safePXV con SIL 3/PL e y PROFIsafe

Las ventajas
El sistema PXV es rápido y fácil de configurar y ofrece un alto nivel de fiabilidad sin costes adicionales durante muchos años. Mientras que otras tecnologías requieren intervalos de calibración y mantenimiento, en este sistema no es necesario ninguno de los dos, ya que no hay piezas móviles. Para proteger al personal y a la maquinaria, la versión segura safePXV con PROFIsafe permite un posicionamiento absoluto seguro según SIL 3/PL e con un solo sensor.
De un vistazo
- El mejor y más fiable sistema de posicionamiento absoluto: combinación única de cámara 2-D y cinta de códigos Data Matrix.
- Altamente flexible: posicionamiento sin contacto hasta 100,000 m
- Fiabilidad total gracias a la redundancia múltiple del código, incluso cuando está sucio o dañado: solo se necesita un código legible.
- Instalación rápida mediante cinta de códigos adhesiva: no es necesario orientar la cámara con precisión gracias a la amplia ventana de lectura y la gran profundidad de campo.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!