Seleccione su país

Visite el sitio web global

Sistema de codificación de posición (WCS) para el posicionamiento absoluto en plantas galvánicas

Detección de posición en entornos extremos con el WCS Outdoor

Sistema de codificación de posición (WCS) para el posicionamiento absoluto en plantas galvánicas

La solicitud

En las plantas galvánicas, las piezas (por ejemplo, componentes de automóviles o placas de circuitos impresos) reciben un recubrimiento de electrolito mediante un proceso altamente eficiente desde el punto de vista energético. El proceso está diseñado para aumentar la resistencia a la corrosión de las superficies metálicas, mejorar la conductividad de los contactos eléctricos y crear un acabado de alta calidad visible. Durante el proceso de galvanización, un programa automatizado personalizado para el tipo de recubrimiento envía las piezas a varios baños de inmersión. Las unidades de transporte mueven automáticamente las piezas a los baños de inmersión, que a menudo contienen soluciones extremadamente agresivas. Las temperaturas en estos baños pueden ser extremadamente altas y la atmósfera ambiente suele estar saturada de vapores de las soluciones.

El objetivo

Para garantizar un flujo de trabajo fluido en la planta galvánica, las piezas que se van a recubrir deben sumergirse en cada baño de inmersión en el orden correcto. Este proceso requiere un posicionamiento fiable de los productos, los transportadores y las rejillas galvánicas, incluso cuando las vías son complejas y presentan trayectorias curvas, ascensos, descensos e interrupciones. Debido al entorno extremo, el sistema de posicionamiento debe ser químicamente resistente y muy robusto.

Sistema de posicionamiento absoluto WCS

La solución

Probado y comprobado durante muchos años, el sistema de posicionamiento absoluto WCS, compuesto por un cabezal de lectura y una cinta de códigos, ofrece las características adecuadas para esta tarea. El cabezal de lectura y la cinta de códigos del WCS Outdoor han sido desarrollados especialmente para su uso en condiciones ambientales extremas y son resistentes a las sustancias agresivas que se encuentran habitualmente en las plantas galvánicas. Basado en la detección de recortes codificados, el principio de medición garantiza la máxima resistencia a la contaminación y, por lo tanto, la seguridad operativa. El cabezal de lectura escanea el rail codificado sin contacto y sin desgaste, lo que hace que la solución no requiera mantenimiento. Además, la cinta de códigos de plástico con recubrimiento especial es adecuada para trayectorias curvas, subidas, bajadas, interrupciones y cambios de vía, según sea necesario.

Características técnicas

  • Carcasa protectora exterior resistente a los impactos, al polvo y a los chorros de agua para condiciones extremas
  • La pantalla giratoria de 180° muestra los valores de posición y los diagnósticos en el dispositivo.
  • Precisión absoluta de 0,8 mm sin puntos de referencia
  • El riel de plástico es resistente a los ácidos, álcalis y gases agresivos.
  • Interfaces integradas y una amplia gama de módulos interfaz disponibles.
  • Resolución de ±0,40 mm (1250 pos./m)
El cabezal de lectura y la cinta de códigos del WCS Outdoor han sido especialmente desarrollados para su uso en condiciones ambientales extremas.

Las ventajas

El cabezal de lectura extremadamente robusto de la versión WCS Outdoor es adecuado para aplicaciones en entornos extremos en los que otros sistemas de posicionamiento alcanzarían sus límites de rendimiento. La carcasa translúcida y el grado de protección de hasta IP69 proporcionan una excelente resistencia a la contaminación y a sustancias agresivas como ácidos y álcalis. La amplia gama de interfaces eléctricas facilita la integración en cualquier planta. El perfil de aluminio sirve como sistema de montaje que asegura toda la longitud del rail codificado y es especialmente adecuado para la instalación en voladizo.

De un vistazo

  • Concepto modular de posicionamiento absoluto que comprende un cabezal de lectura, un rail codificado y un sistema de montaje
  • Carcasa protectora con protección IP69 para resistencia frente a sustancias agresivas.
  • Rail codificado resistente a los productos químicos fabricado en laminado de poliéster resistente al desgarro.
  • Datos de posición precisos a pesar de trayectorias curvas, subidas, bajadas, interrupciones y cambios de vía.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!