Seleccione su país

Visite el sitio web global

Ángulos de giro, inclinación y aceleración para el control de vehículos guiados automáticamente (AGV)

Detección dinámica de la posición con unidad de medición inercial precisa

Ángulos de giro, inclinación y aceleración para el control de vehículos guiados automáticamente (AGV)

La solicitud

Los vehículos guiados automáticamente (AGV) están cambiando cada vez más la imagen de la logística de producción y almacenamiento. Se encargan del transporte de piezas y productos entre las distintas estaciones y áreas de procesamiento. Su navegación precisa es un requisito previo para que los procesos se desarrollen sin problemas. Por regla general, se utilizan varios sensores por vehículo, en particular para garantizar una detección exacta de la posición en las curvas y las maniobras evasivas.

El objetivo

Los materiales transportados deben llegar a su destino lo más rápido posible; el destino debe encontrarse y alcanzarse de forma fiable. Al recorrer la ruta de transporte, se requiere flexibilidad para poder reaccionar ante obstáculos y cambios en el entorno. El AGV debe ser capaz de mantenerse con precisión en la trayectoria especificada por el controlador tanto al circular en línea recta como al tomar curvas. Para ello, los sensores deben supervisar con precisión la posición del vehículo.

Unidad de medición inercial F99

La solución

Los sensores ópticos se utilizan normalmente para la navegación general en el entorno. Sin embargo, el AGV necesita datos adicionales para determinar con precisión su posición en todo momento. La alineación de dos sistemas compensa las tolerancias de medición y las pequeñas desviaciones. La unidad de medición inercial F99 detecta cualquier desviación del movimiento en línea recta con gran precisión midiendo la fuerza de Coriolis con un sensor MEMS capacitivo. Emite los valores de velocidad de rotación (°/seg) de las esquinas impulsadas por el vehículo, proporcionando así los datos adicionales necesarios para la detección dinámica de la posición y la navegación precisa.

Características técnicas

  • Medición de la inclinación, la aceleración y la velocidad de rotación a lo largo de tres ejes.
  • Grado de protección IP68/69
  • Parametrizable a través de interfaz
  • Se pueden seleccionar los formatos y valores de salida.
  • Adecuado para aplicaciones dinámicas
  • Bus CAN con protocolo SAE J1939
  • Mayor resistencia EMC
El IMU F99 también proporciona valores de aceleración en tres ejes.

Las ventajas

Además de la velocidad de rotación, el IMU F99 también proporciona un valor de inclinación para detectar la posición horizontal del vehículo en el espacio, así como valores de aceleración en tres ejes. Estos valores sirven como fuente de información adicional para el controlador del AGV. Se puede utilizar un valor máximo definido para el ángulo de giro con el fin de evitar que el vehículo vuelque en las curvas. Un sofisticado concepto de montaje ofrece una gran flexibilidad a la hora de colocar el sensor en el AGV. Con su carcasa robusta y su grado de protección IP68/69, es adecuado para su uso en exteriores y en entornos difíciles. La velocidad de giro se mide sin contacto y sin objetivo. El dispositivo no necesita un eje de giro mecánico ni rodamientos de bolas, lo que lo hace libre de mantenimiento durante mucho tiempo.

De un vistazo

  • Valores precisos del ángulo de giro mediante la medición capacitiva de la fuerza de Coriolis.
  • Valor exacto de la inclinación para detectar la posición horizontal del vehículo en la habitación.
  • Valores de aceleración precisos en tres ejes
  • Medición sin contacto de la velocidad de rotación sin objetivo y sin desgaste mecánico.
  • Carcasa resistente y alto grado de protección para uso en exteriores y en entornos difíciles

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!