Un sensor para múltiples tareas en turbinas eólicas
La solicitud
Numerosos sensores supervisan los aerogeneradores para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente. Por ejemplo, estos sensores supervisan la vibraciónde la torre, la posición y la velocidad de giro del buje, así como la torsión y la formación de hielo en las palas. La formación excesiva de hielo activa una operación de mantenimiento para evitar que caigan grandes trozos de hielo. Además, la formación de hielo afecta a la eficiencia de la planta, ya que las palas vibran y se pierde parte de la energía eólica.
El objetivo
La tecnología de sensores está diseñada para proporcionar datos fiables con los que se puede alinear de forma óptima el buje y evitar condiciones críticas. Se requieren datos precisos en tiempo real para evitar una vibración excesiva de la torre. La velocidad de giro y la posición del cubo deben registrarse con precisión para alinearlo de forma óptima, mantener la velocidad de giro máxima permitida y reducirla si es necesario. La aceleración de las palas debe monitorizarse para detectar la formación inevitable de hielo o una deformación de las palas, y poder planificar el mantenimiento de la planta. Los dispositivos utilizados deben proporcionar datos fiables incluso en condiciones de temperatura extrema y condiciones ambientales adversas.

La solución
La unidad de medición inercial F99 puede realizar todas las tareas mencionadas anteriormente y cumple los requisitos especiales para el funcionamiento en aerogeneradores: montada en la góndola, mide de forma fiable la vibración de la torre basándose en los valores de aceleración. En el buje, midela velocidad y el ángulo de rotación, captando así tanto la velocidad como la orientación. A su vez, en las palas del rotor individuales, los dispositivos miden el comportamiento de las vibraciones basándose en los valores de aceleración. Una vibración excesiva indica la formación de hielo o una torsión excesiva.
Características técnicas
- Medición de la inclinación, la aceleración y la velocidad de rotación a lo largo de tres ejes.
- Rango de compensación ajustable
- Medición sin contacto y sin mantenimiento
- Grado de protección: IP68/IP69K
- Rango de temperatura de –40 °C a +85 °C
- La carcasa resiste impactos mecánicos de hasta 100 g.
- Interfaz para parametrización
- Se pueden seleccionar los formatos y valores de salida.
- Adecuado para aplicaciones dinámicas
Las ventajas
El mismo tipo de dispositivo realiza diversas tareas, lo que reduce el gasto en gestión de activos: la unidad de medición inercial F99 puede sustituir a varios otros tipos de sensores. La medición es sin contacto y no requiere ningún objetivo. Al no necesitar rodamientos de bolas, el dispositivo no requiere mantenimiento. Ha sido desarrollado para uso en exteriores, especialmente en alta mar. El sensor cuenta con un grado de protección IP68/IP69K y ha sido probado en niebla salina de acuerdo con la norma IEC 60068-2-52.
De un vistazo
- Un tipo de sensor para una amplia gama de tareas simplifica la gestión de activos.
- Medición sin contacto de la inclinación, la aceleración y la velocidad de rotación a lo largo de tres ejes.
- Diseño resistente para uso en exteriores en condiciones adversas, incluyendo entornos marítimos.
- Resistente al polvo, la suciedad, la humedad, la niebla salina y las temperaturas extremas.
- Rango de compensación ajustable para ajustar la precisión angular
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!