Seleccione su país

Visite el sitio web global

Posiciona las palas excavadoras con precisión a lo largo de tres ejes

La unidad de medición inercial F99 proporciona datos sobre ángulos, aceleraciones y velocidades de rotación.

Posiciona las palas excavadoras con precisión a lo largo de tres ejes

La solicitud

El controlador del software con GPS de la excavadora recibe todos los datos necesarios sobre el hoyo que se va a excavar: la ubicación exacta y las dimensiones, incluida la profundidad. El operador de la excavadora ve en su pantalla una excavadora virtual que ilustra los movimientos reales de la máquina y los puntos relevantes del terreno. El operador mueve la pala siguiendo estas instrucciones. Por su naturaleza, este tipo de trabajo se realiza al aire libre y en todas las condiciones climáticas. El polvo, la suciedad, las temperaturas extremas y la humedad, incluida la inmersión de piezas del vehículo en agua estancada, se consideran condiciones de trabajo normales.

El objetivo

La pala excavadora debe posicionarse con una precisión de ±2 cm. La tecnología de sensores y los sistemas de control a bordo del vehículo lo garantizan, por lo que no es necesario un dispositivo de medición independiente fuera de la excavadora. El uso de un dispositivo externo requeriría mediciones iterativas que llevarían mucho tiempo durante los trabajos de excavación. Los dispositivos de la excavadora deben soportar permanentemente las influencias ambientales y los impactos mecánicos típicos asociados a los trabajos de excavación. Al mismo tiempo, durante el movimiento es necesario medir con precisión la posición mediante salidas angulares en el brazo y la pala de la máquina.

La unidad de medición inercial F99

La solución

La unidad de medición inercialF99 está montada en las partes móviles del brazo articulado, la pala y el chasis. Los dispositivos miden la aceleración y la velocidad de rotación y, a partir de estos datos, calculan el ángulo dinámico del componente móvil. Además, durante el movimiento de la máquina también se registra la posición de la punta de la pala en relación absoluta con el centro de la Tierra. La integración de datos GPS externos permite medir la posición absoluta de la pala excavadora. En una aplicación sin datos GPS, falta la información adicional sobre la posición geográfica, pero se sigue registrando la orientación absoluta con respecto al centro de la Tierra.

Características técnicas

  • Medición de la inclinación, la aceleración y la velocidad de rotación a lo largo de tres ejes.
  • Rango de compensación ajustable
  • Grado de protección: IP68/IP69K
  • Rango de temperatura de –40 °C a +85 °C
  • La carcasa resiste impactos mecánicos de hasta 100 g.
  • Interfaz para parametrización
  • Se pueden seleccionar los formatos y valores de salida.
  • Adecuado para aplicaciones dinámicas
  • Aprobación E1

Las ventajas

El algoritmo de fusión del sensor compensa de forma fiable las aceleraciones externas mediante la conexión inteligente del sensor de aceleración y el giroscopio. A diferencia de otros dispositivos similares, el rango de compensación se puede ajustar. Esto permite adaptar la precisión angular al perfil de movimiento específico de la excavadora. El sensor ha sido desarrollado especialmente para uso en exteriores, tiene un grado de protección IP68/IP69K y también se puede utilizar en el tráfico público gracias a la aprobación E1.

De un vistazo

  • Posicionamiento de precisión de las palas excavadoras para trabajos de excavación precisos
  • Diseño resistente para uso en exteriores en condiciones adversas.
  • Resistente al polvo, la suciedad, la humedad y las temperaturas extremas.
  • Medición de la inclinación, la aceleración y la velocidad de rotación a lo largo de tres ejes.
  • Rango de compensación ajustable para ajustar la precisión angular

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!