Básculas a bordo más eficientes con la unidad de medición inercial F99
La solicitud
Los sistemas de pesaje a bordo se utilizan para calcular el peso de los materiales en equipos móviles. Las modernas cargadoras de ruedas o grúas portuarias calculan el peso del material cargado directamente en la cuchara o en la grúa. A diferencia de las básculas convencionales, no se necesita una ubicación centralizada para el pesaje. El pesaje de la carga se realiza directamente en la ubicación del equipo móvil.
El objetivo
Al calcular el peso en equipos móviles, a menudo se producen errores de medición debido a la aceleración externa. El frenado, la aceleración o la conducción en curvas del vehículo pueden afectar a las mediciones. Para evitar mediciones incorrectas, normalmente el vehículo tendría que detenerse por completo para calcular el peso con precisión. Por razones de tiempo y económicas, esto no es una opción. El objetivo es compensar estas interrupciones y optimizar la detección del peso durante el trayecto del vehículo.

La solución
La combinación inteligente de un sensor de aceleración y un giroscopio garantiza que la IMU F99 sea capaz de compensar las aceleraciones externas y que sea posible realizar una medición de inclinación de alta precisión. Utilizando estos datos de inclinación compensados por la aceleración, el cálculo del peso se lleva a cabo durante el proceso de trabajo en curso sin retrasos.
Las ventajas
Gracias al algoritmo inteligente de fusión de sensores, la unidad de medición inercial F99 garantiza un cálculo preciso y descentralizado del peso. Especialmente desarrollada para uso en exteriores (IP68/69K) y en vías públicas (homologación E1 y GL), es adecuada para una amplia gama de aplicaciones. Esto aumenta la eficiencia del proceso en su conjunto.
De un vistazo
- La compensación de la aceleración multidireccional permite una medición rápida, precisa y dinámica de la inclinación.
- Variedad de salidas de medición para una flexibilidad total de la aplicación
- La clasificación IP68/IP69K y la abrazadera de montaje protectora proporcionan la máxima durabilidad para uso en exteriores.
- Las aprobaciones E1 y GL permiten una amplia gama de aplicaciones, incluyendo fuera de carretera y marina.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!