Protección fiable contra colisiones en almacenes de gran altura

Protección de grúas apiladoras con sensores 2-D LiDAR Detección R2000
La solicitud
Una tecnología de almacenamiento y transporte fiable es esencial para un flujo eficiente y fluido de materiales en centros logísticos, almacenes y aeropuertos. Las mercancías deben transportarse de forma rápida y fiable hasta su destino. En los almacenes de gran altura, las mercancías se transportan mediante apiladoras, que se desplazan a gran velocidad por los pasillos de estanterías. Si los portaproductos o las mercancías que transportan sobresalen de las estanterías, pueden producirse colisiones con la máquina de almacenamiento y recuperación . En caso de colisión, el proceso debe interrumpirse y repararse el daño.
El objetivo
Incluso las colisiones leves con el apilador pueden costar tiempo y dinero. Las posibles fuentes de peligro deben identificarse en una fase temprana para evitar colisiones de forma fiable.

La solución
El sensor 2-D LiDAR Detección R2000 se fija al lateral del transelevador o al propio estante y utiliza su ángulo de medición de 360° para supervisar verticalmente el sistema transportador en un radio de hasta 30 m. Esto le permite detectar objetos muy pequeños en su campo de detección. En el caso de una varilla metálica que sobresalga, por ejemplo, una señal de conmutación detendrá inmediatamente el movimiento del apilador. De este modo se evitan colisiones y daños.
Las ventajas
La detección R2000 puede detectar objetos tan pequeños como 1 mm gracias a su eje de escaneo estable, su resolución angular de hasta 0,071 grados y su pequeño punto luminoso. Detecta incluso objetos pequeños y estrechos de forma fiable. La configuración es muy sencilla. Con el software PACTware, muy fácil de usar, los cuatro campos de detección configurables por el usuario se pueden ajustar en cuestión de minutos.
De un vistazo
- La resolución angular más alta de cualquier escáner de E/S digital del mercado (0,071°) permite detectar objetos extremadamente pequeños.
- Medición de 360° para una visibilidad total
- La versión con láser infrarrojo ofrece un alcance de hasta 30 m.
- Un eje de escaneo estable garantiza un monitoreo preciso de la superficie escaneada.
- Fácil manejo: cuatro campos de detección configurables por el usuario se pueden vincular a las salidas en unos pocos pasos.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!