Seleccione su país

Visite el sitio web global

Detección de diferentes alturas de apilamiento con un solo sensor

Detección de diferentes alturas de apilamiento con un solo sensor

La solicitud

Las líneas transportadoras conectan estaciones de fabricación separadas en plantas de producción complejas y segmentadas para optimizar el flujo de productos intermedios. La cantidad de artículos dentro de cada contenedor de transporte en las líneas transportadoras puede variar. Cuando un contenedor llega a una estación de producción, una pinza de succión retira los artículos uno por uno para los siguientes pasos del proceso de fabricación.

El objetivo

Dado que el número de piezas dentro de cada contenedor varía, el proceso de descarga debe ser flexible. Para evitar retrasos en el proceso anterior y optimizar todo el flujo de producción, es necesario detectar de forma fiable la presencia de productos intermedios y colocar el siguiente contenedor en la línea en el momento adecuado. Por este motivo, la siguiente caja se envía a la estación de producción antes de que se retire la última pieza de la caja que se está descargando. Inmediatamente después de que la caja abandona la estación de descarga, se coloca la siguiente caja en su lugar.

Los sensores fotoeléctricos de la serie R100 garantizan la máxima eficiencia en el proceso de fabricación.

La solución

Los sensores de conmutación con núcleo de medición de la serie R100 son perfectos para detectar dos alturas de apilamiento diferentes. Al configurar dos puntos de conmutación, se pueden realizar dos pasos de trabajo con un solo sensor. El sensor detecta cuándo se ha descargado el penúltimo elemento y envía una señal al segmento de transporte anterior. A continuación, la siguiente caja se puede colocar en su sitio antes de que la primera caja se haya descargado por completo. El segundo punto de conmutación detecta cuando la caja está vacía, después de que se haya descargado la última pieza, y las cajas se intercambian. Esto permite un funcionamiento continuo de la pinza de succión sin paradas.

Las ventajas

Con la tecnología Multi Pixel, ahora es posible utilizar un solo sensor donde antes se necesitaban dos. La tecnología Multi Pixel ofrece una medición de distancia altamente confiable y libre de interferencias en el rango micrométrico. Esto permite detectar de manera confiable incluso diferencias de altura extremadamente pequeñas. Gracias a su tamaño compacto, el núcleo de medición se puede integrar incluso en los sensores más pequeños. Dos salidas de conmutación, puntos de conmutación independientes, una variedad de modos operativos y IO-Link garantizan la máxima flexibilidad.

De un vistazo

  • Optimización de procesos, aumento de la eficiencia: con sensores versátiles y ajustables.
  • Dos sensores en uno: sensores con dos puntos de conmutación gracias a la tecnología Multi Pixel.
  • Medición de distancia fiable, precisa e inmune al ruido
  • Máxima flexibilidad con IO-Link
  • Reducción de los costos de compra y logística.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!