Seleccione su país

Visite el sitio web global

Conexión de dispositivos seriales a un controlador AMR

Aplicación de acoplamiento AMR

DeviceMaster® garantiza que se puedan conectar diversos dispositivos a un AMR para mejorar la eficiencia en una aplicación de manejo de materiales.

La solicitud

Los robots móviles autónomos (AMR) hacen que los procesos y flujos de trabajo sean más eficientes al transportar de forma independiente mercancías por almacenes y otras instalaciones de manipulación de materiales. Para interpretar el entorno que les rodea, se utilizan diversos sensores, cámaras e interruptores instalados en los dispositivos.

El objetivo

Aunque se integran fácilmente en la mayoría de los planos, procesos y cadenas de suministro, los componentes AMR deben comunicarse entre sí de forma fiable para garantizar que el AMR funcione eficazmente dentro de los sistemas de almacén más grandes.

Puertas de enlace en serie DeviceMaster de 1 y 4 puertos

La solución

Dado que se necesita una amplia gama de dispositivos para garantizar el buen funcionamiento de un AMR de almacén, se utilizan versiones de 1 y 4 puertos del DeviceMaster de Pepperl+Fuchs para proporcionar las interfaces que permiten que los controles de la cámara (panorámica, inclinación y zoom), los sensores, los interruptores y otros dispositivos se comuniquen con el controlador AMR MODBUS TCP. Al convertir los datos de los dispositivos de campo a TCP/IP y a protocolos Ethernet industriales como Ethernet/IP, PROFINET y MODBUS TCP, la familia de convertidores de serie a Ethernet y puertas de enlace industriales garantiza que todos los componentes seriales se comuniquen de forma fiable.

Las ventajas

Con DeviceMaster, los dispositivos seriales pueden comunicarse de manera confiable con el controlador MODBUS TCP para garantizar que el AMR funcione de manera eficiente y eficaz dentro de los sistemas de almacén más grandes. Con una variedad de capacidades de conversión serial y Ethernet disponibles, DeviceMaster es la herramienta de administración central perfecta para todos los componentes que necesitan comunicarse en la red del almacén.

De un vistazo

  • Los sensores en serie se comunican entre sí para garantizar que el AMR funciona correctamente.
  • La puerta de enlace en serie (DeviceMaster) proporciona las interfaces para que los controles de la cámara, los sensores, los interruptores y otros dispositivos se comuniquen con el controlador MODBUS TCP.
  • Soporte simultáneo para los protocolos serie RS-232/422/485 y MODBUS RTU/ASCII en un solo dispositivo.
  • Configuración de todos los parámetros de serie, como paridad, bits de datos y separadores, a través del navegador web y el software PortVision DX de Pepperl+Fuchs.
  • Detecta, gestiona y guarda/carga configuraciones de DeviceMaster con PortVision DX.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!