Seleccione su país

Visite el sitio web global

El emisor óptico de datos LS682 permite una comunicación fiable en almacenes de gran altura

El emisor óptico de datos LS682 garantiza una rápida transferencia inalámbrica de datos en almacenes de gran altura

La solicitud

En el sectorde la logística, cada día se recogen innumerables artículos en almacenes de gran altura de todo el mundo. La tecnología de almacenamiento automatizado permite el uso de sistemas de «almacenamiento caótico» y agiliza el acceso a las mercancías en cada estante. El núcleo de estos sistemas lo constituyen las grúas apiladoras de última generación, que almacenan y recuperan mercancías a velocidades increíblemente rápidas. Para garantizar la fiabilidad del proceso y unos tiempos de procesamiento rápidos, los datos del proceso deben transferirse de forma rápida y fiable al sistema de gestión de almacenes.

El objetivo

Las grúas apiladoras recorren distancias cada vez mayores en los almacenes de gran altura, que no dejan de ampliarse. Para garantizar un funcionamiento fluido, los datos de proceso —como las órdenes de desplazamiento, los datos de diagnóstico y la información de seguridad— deben transmitirse al sistema de gestión del almacén prácticamente sin demora. Esta es la única forma de permitir el almacenamiento y la recuperación rápidos de las mercancías y, a su vez, el uso eficiente de los espacios de almacenamiento en los almacenes de gran altura.

El emisor óptico de datos LS682 permite la transferencia inalámbrica de datos

La solución

Con un alcance de hasta 300 metros, el acoplador de datos LS682 permite una transferencia inalámbrica de datos confiable en plantas de gran escala. Se garantiza una velocidad de transferencia constante de 100 Mbit/s, independientemente de otras redes de comunicación y de las condiciones ambientales. Los datos se pueden transmitir sin distancia mínima, desde el rango 0, lo que optimiza el uso del espacio de almacenamiento. El par de dispositivos se puede montar directamente en las grúas apiladoras. El nivel de recepción de ambos dispositivos se puede leer a través de LED de colores en cada uno de ellos, lo que permite que una sola persona pueda alinearlos.

Las ventajas

Los acopladores de datos LS682, totalmente libres de desgaste y sin cables, transmiten datos de proceso en almacenes de gran altura desde 0 m hasta un alcance de 300 m. Esto optimiza el aprovechamiento del espacio de almacenamiento y ofrece una solución estable y confiable para almacenes de gran escala. El emisor óptico de datos no se ve afectado por las condiciones ambientales y proporciona una velocidad de transferencia constante.

De un vistazo

  • Su alcance de hasta 300 m permite su uso en plantas de gran tamaño
  • Una velocidad de transferencia constantemente alta de 100 Mbit/s garantiza una comunicación confiable
  • Transferencia de datos fiable desde 0 m para un aprovechamiento óptimo del almacenamiento
  • Indicador LED de intensidad de señal para una puesta en marcha rápida y sencilla

Más información

Optical data couplers

Emisores ópticos de datos

Los emisores ópticos de datos de Pepperl+Fuchs ofrecen la máxima estabilidad y fiabilidad, con una velocidad de transmisión constante en distancias de hasta 300 metros. Se encuentran disponibles dispositivos con una amplia variedad de alcances y velocidades de transmisión.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!