Control de calidad confiable en plantas de producción
La solicitud
En las plantas de producción, los productos pasan por diferentes etapas de producción antes de estar terminados. Los sistemas de transporte automatizados conectan las líneas de producción individuales y transportan los productos intermedios en cajas o bandejas a la siguiente estación de procesamiento. Para que el procesamiento automatizado sea posible, es fundamental que estos productos intermedios estén posicionados con precisión. Solo los objetos que se encuentran en la posición correcta pueden ser transportados a lo largo de la cadena; los objetos mal posicionados deben separarse y reordenarse.
El objetivo
Si un objeto se encuentra en una posición incorrecta, las consecuencias en las plantas de producción pueden ser graves. El objeto se procesará incorrectamente o el proceso se interrumpirá debido a un mensaje de error. Es importante identificar y separar de forma rápida y fiable los objetos colocados incorrectamente. Las inspecciones a menudo deben basarse en las características más pequeñas del producto, ya que los objetos son muy pequeños o no se pueden realizar modificaciones en el producto por razones técnicas u ópticas.
El espacio disponible en las instalaciones de producción también puede ser reducido y, a menudo, las temperaturas ambiente son elevadas entre las etapas intermedias del proceso. Los sensores industriales que funcionan en estos entornos deben ahorrar espacio y ser adecuados para rangos de temperatura más amplios.

La solución
Los sensores de distancia compactos de la serie R10x son ideales para esta aplicación, ya que utilizan la potente tecnología láser DuraBeam. Gracias al punto luminoso extremadamente preciso de esta tecnología, se pueden detectar de forma fiable incluso los objetos o características más pequeños. En combinación con la probada tecnología Multi Pixel, las distancias se miden en micrómetros. Los sensores fotoeléctricos de la serie R10x detectan las muescas más pequeñas, e incluso las diferencias mínimas de altura para el marcado de la posición correcta del objeto. Se garantizan procesos automatizados fluidos.

Las ventajas
DuraBeam combina las ventajas de los sensores LED y los sensores láser. Se puede utilizar a temperaturas entre -40 °C y +60 °C y tiene una larga vida útil. El diseño estándar compacto de los sensores fotoeléctricos R10x los hace ideales para su uso en espacios reducidos. El tamaño compacto del núcleo de medición permite la integración de la probada tecnología Multi Pixel, que garantiza mediciones de distancia extremadamente precisas y sin interferencias. Los sensores fotoeléctricos de la serie R10x cuentan con una interfaz IO-Link, que abre un amplio abanico de posibilidades para la parametrización, el diagnóstico o el mantenimiento sencillos de los sensores . Las variantes R100, R101 o R103 pueden utilizarse en función de la situación de montaje. Estas variantes ofrecen las mismas funciones y tecnologías, pero con diferentes conceptos de instalación.
De un vistazo
- Control de calidad confiable
- Medición de distancia MPT en diseño estándar compacto
- Detección incluso de los objetos más pequeños mediante un punto luminoso extremadamente preciso
- Innovadora tecnología láser DuraBeam para una larga vida útil y un mayor rango de temperatura de funcionamiento.
- IO-Link para una parametrización, diagnóstico o mantenimiento sencillos
- Procesos fluidos
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!


