Monitorización de la altura de carretillas elevadoras con escáner láser 2-D (sensor 2-D LiDAR)

La solicitud
En las áreas de producción y los centros logísticos, las carretillas elevadoras se desplazan constantemente entre diferentes naves o partes de edificios. A menudo atraviesan entradas como puertas cortafuegos entre almacenes y áreas de producción. Si la altura de elevación es demasiado elevada o si la carretilla elevadora transporta una carga especialmente alta, podría producirse una colisión con la parte superior. Por lo tanto, es necesario garantizar, independientemente de la atención del conductor, que la altura de elevación y la carga no superen la altura libre máxima permitida.
El objetivo
Una altura de elevación excesiva o una carretilla elevadora cargada con mercancías apiladas supone un peligro considerable. Incluso una colisión leve con el dintel puede resultar muy costosa: los daños en la carretilla elevadora la dejan fuera de servicio hasta que se repara, y una puerta cortafuegos dañada supone un grave problema de seguridad. Por lo tanto, las entradas y las puertas deben protegerse de forma fiable contra colisiones con los vehículos que circulan por ellas. Al mismo tiempo, deben garantizarse unos procesos logísticos y de transporte sin interrupciones .

La solución
Con un ángulo de medición de 360° y un eje de escaneo estable y sin oscilaciones, el escáner láser 2-D Detección R2000 (sensor 2-D LiDAR) es capaz de detectar objetos tan pequeños como 1 mm que se mueven en su campo de detección. Dado que el punto más alto de una carretilla elevadora puede variar en función de la carga, el R2000 se monta en el lateral de una puerta, colocando el eje de escaneo justo por debajo de la altura máxima libre.
Dado que las condiciones locales alrededor de las puertas varían considerablemente, el campo de detección del sensor se puede ajustar a una gran variedad de situaciones in situ. El R2000 es capaz de supervisar hasta cuatro campos de detección diferentes y emitir diversas señales de advertencia. Con un alcance de detección de hasta 30 m para objetos naturales, el R2000 puede reconocer situaciones peligrosas y activar alarmas en una fase temprana.

Las ventajas
Los cuatro campos de detección libremente definibles se pueden configurar en pocos minutos según la aplicación específica utilizando el software gratuito PACTware. Las cargas eléctricas con avisos visuales o acústicos (hasta una carga de 100 mA) se pueden conectar directamente a las salidas de conmutación del R2000; no se requiere un panel de control adicional. En combinación con el intuitivo editor de campo, esto garantiza una puesta en marcha extremadamente rápida y sencilla.
Para el montaje del escáner se pueden utilizar componentes estándar económicos. La combinación de un amplio rango de detección, un ángulo de medición de 360° y la resolución angular más alta de cualquier escáner digital de E/S, de hasta 0,071°, garantiza una detección fiable de todos los objetos dentro del rango de una posible colisión, lo que proporciona una solución que siempre se adapta perfectamente a las condiciones locales.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!