Seleccione su país

Visite el sitio web global

Identificación fiable de documentos en centros de distribución de correspondencia

Lector de códigos ópticos con tecnología de filtro de polarización

Identificación fiable de documentos en centros de distribución de correspondencia

La solicitud

La impresión digital se utiliza en varias aplicaciones convencionales del mercado masivo, como las que se utilizan en las instalaciones de distribución de correspondencia de grandes bancos, compañías de seguros y empresas de telecomunicaciones. Estas aplicaciones incluyen envíos postales personalizados, como facturas y extractos de cuenta. Los documentos deben identificarse primero de forma individual para poder agruparse correctamente más adelante en el proceso. El flujo de trabajo de posprocesamiento consiste en separar los documentos del rollo en hojas individuales y reunir todas las páginas que pertenecen a un mismo destinatario. A continuación, se añade información adicional, como folletos promocionales, antes de introducir los documentos en el sobre.

El objetivo

En las instalaciones de distribución postal se ejecutan consecutivamente diversos flujos de trabajo de procesamiento. Esto significa que el sistema debe ser capaz de leer códigos tanto en reposo como a altas velocidades de transporte. Los rendimientos extremadamente elevados , de hasta 50 000 páginas por hora, requieren unas tasas de lectura y un tiempo de actividad excepcionales. Los tiempos de ciclo de las máquinas () también son muy cortos, por lo que es fundamental una velocidad de transferencia de datos rápida. El intervalo entre el punto de activación y el suministro de datos es generalmente inferior a 30 ms. Otro reto es la vida útil, ya que las instalaciones de distribución de correspondencia de los grandes proveedores de servicios funcionan las 24 horas del día, prácticamente todos los días del año.

Lector de códigos OPC120P

La solución

El lector de códigos OPC120P se utiliza para identificar de forma fiable los documentos. Cada página cuenta con un código que contiene un conjunto de datos único, lo que garantiza que se asignen correctamente a medida que avanzan por los pasos de procesamiento posteriores en las instalaciones de distribución de cartas. Para identificar cada página individual y controlar correctamente el paso siguiente, cada uno de los componentes individuales de la máquina lee el código. En este sentido, los lectores de códigos son componentes del sistema de control de la máquina: envían señales al PLC y activan inmediatamente los procesos de control de bucle abierto y cerrado adecuados. Un decodificador optimizado y una potente iluminación permiten mantener los tiempos de ciclo muy cortos de las máquinas. La lectura de códigos a alta velocidad permite una lectura fiable, incluso a velocidades extremadamente altas. La tecnología de filtro de polarización también garantiza una identificación clara. Esto asegura que los códigos se puedan leer de forma fiable, incluso en superficies muy reflectantes, como las de los folletos promocionales.

Características técnicas

  • Simbologías de códigos: Data Matrix, Código 128, Código 39, EAN13, Int 2 de 5, Pharmacode
  • Tamaño mínimo del módulo: 0,2 mm
  • Distancia de lectura: de 70 mm a 180 mm
  • Velocidad del objeto: 10 ms
  • Frecuencia de evaluación: hasta 100 Hz
  • Tecnología de filtro de polarización
  • Entrada del codificador
  • Interfaces: Ethernet TCP/IP, RS232, E/S
  • Grado de protección: IP67

Las ventajas

Las altas velocidades de lectura de hasta 10 ms a una frecuencia de 100 lecturas/s garantizan procesos fluidos. Gracias a la gran profundidad de enfoque, basta con un solo ajuste para leer los códigos, independientemente de su tamaño o distancia. La posición del campo de lectura se puede ajustar de forma flexible mediante la entrada del encoder, lo que permite adaptar el OPC120P perfectamente a la aplicación correspondiente. El lector de códigos cuenta con potentes funciones, como la detección de presencia de impresión, la visualización de varias ventanas y la comparación de logotipos.

De un vistazo

  • Identificación única de documentos personalizados
  • Lectura de códigos a alta velocidad, incluso tras largos periodos de servicio
  • Lectura fiable gracias a la tecnología de filtro de polarización
  • Transferencia rápida de datos
  • Rango de lectura ajustable para un alto nivel de flexibilidad

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!