Evite colisiones de manera confiable y segura

Sensor ultrasónico con interfaz CAN integrada para máquinas móviles
La aplicación
Cuando se mueven grandes volúmenes de tierra en grandes sitios de construcción o en aplicaciones de minería a cielo abierto, se requieren excavadoras para tareas como excavar pozos y llenarlos nuevamente. Los dispositivos también se utilizan para transportar materiales a granel y otros bienes que se necesitan en el lugar. Estas máquinas móviles deben ser capaces de operar de forma segura en todo momento y en todas las direcciones, incluso en terrenos inciertos.
El objetivo
Las máquinas móviles, como las excavadoras, suelen tener un campo de visión extremadamente limitado en la parte trasera y en los lados. Es importante evitar colisiones peligrosas con personas, objetos u otros vehículos al maniobrar o en el rango de giro de estas máquinas. Dependiendo de la situación, el sistema de seguridad debe cumplir un nivel de rendimiento (PL, del inglés “Performance Level”) o un nivel de integridad de seguridad (SIL, del inglés “Safety Integrity Level”) específicos. Esto requiere una detección o medición de distancia completamente confiable en el área correspondiente. Además, los sensores para esto deben ser capaces de soportar condiciones ambientales difíciles, como polvo, suciedad, humedad y fluctuaciones de temperatura importantes. Asimismo, se requiere una alta resistencia EMC para evitar que otros dispositivos interfieran en la confiabilidad de las mediciones o con los propios sensores.

La solución
Los sensores ultrasónicos de la serie UC*-L2M-B16 se instalan en los lados y en la parte trasera de las máquinas móviles para garantizar la monitorización óptimo de estas áreas con un campo de visión limitado. El número y el rango de detección de los sensores se seleccionan en función del tamaño del vehículo correspondiente para garantizar que los haces de sonido cubran de manera óptima el área de monitorización. Los sensores ultrasónicos de la serie UC*-L2M-B16 cuentan con una interfaz CAN integrada, lo que permite que los sensores se integren directamente en el sistema bus CAN del vehículo. El grado de protección (IP68) garantiza que los dispositivos no solo sean repelentes a la suciedad, sino que también son resistentes al polvo y al agua. Además, los sensores están diseñados para soportar temperaturas tan bajas como -40 °C, tienen una alta resistencia EMC, y se pueden utilizar en la vía pública debido a la aprobación E1.
En función del rendimiento requerido o del nivel de integridad de seguridad, los sensores ultrasónicos de la serie UC*-L2M-B16 se pueden utilizar de forma individual o redundante. Un concepto de seguridad personalizado confirma la idoneidad de los sensores para aplicaciones de seguridad relevantes y facilita la verificación correspondiente para el usuario.
Características técnicas
- Rango de detección: hasta 4000 mm
- Aprobación: E1
- Rango de temperatura ampliado: de -40 a 85 °C
- Grado de protección: IP68
- Interfaz: CANopen
- Conectores: M12, DEUTSCH, AMP
Los beneficios
Los sensores ultrasónicos de la serie UC*-L2M-B16 son los primeros en ofrecer una interfaz CAN integrada, lo que permite que los sensores se integren directamente en el sistema bus CAN de la máquina móvil. La amplia selección de diferentes conectores especializados (M12, DEUTSCH y AMP) permite que los sensores se utilicen en configuraciones existentes sin problemas. Una amplia gama de funciones adicionales también ofrece al usuario la máxima flexibilidad para sus aplicaciones. Esto significa que las piezas de la máquina que interfieren se pueden bloquear para garantizar mediciones coherentes. Los haces de sonido ajustables permiten que los sensores se adapten rápidamente a la aplicación respectiva sin reducir el rango de detección. La sincronización automática de los sensores garantiza un funcionamiento conveniente cuando se utilizan varios sensores en un espacio reducido. Además, el concepto de seguridad personalizado permite una protección contra colisiones rentable en aplicaciones de seguridad hasta PL c/SIL 1 o PL d/SIL 2, incluso para reacondicionamientos.
De un vistazo
- Detección rápida y completamente confiable de objetos en el área de monitorización
- Interfaz CAN para una integración óptima en el campo del equipo móvil alimentado por batería
- Resistente al polvo, la suciedad y a fuertes fluctuaciones de temperatura
- Alta resistencia EMC
- Prevención segura de colisiones hasta PL c/SIL 1, redundante hasta PL d/SIL 2

