Seleccione su país

Visite el sitio web global

Mayor transparencia y disponibilidad del sistema

Varios tanques en las instalaciones de la empresa.

Primeros pasos hacia la digitalización de una planta de reciclaje

La solicitud

La aplicación consiste en la mejora técnica de una planta de procesamiento existente en los Países Bajos. La planta recicla residuos líquidos. Para ello, los residuos entregados se almacenan primero en tanques y luego se introducen en diversos procesos de tratamiento. En una primera etapa se extraen determinados materiales reutilizables. A continuación, los residuos restantes se procesan y se eliminan de forma respetuosa con el medio ambiente. En los tanques tienen lugar procesos de fermentación durante los cuales se libera alcohol. Por lo tanto, toda la planta de reciclaje está clasificada como zona 2, equivalente a la zona con riesgo de explosión de la División 2. Sin embargo, algunos de los dispositivos de campo instalados no cumplían los requisitos de protección contra explosiones. La instalación PROFIBUS PA se basaba en distribuidores de bus de campo sin protección contra cortocircuitos y enchufes de 7/8 pulgadas. Sin embargo, se había comprobado que la humedad en el interior de las cajas de distribución provocaba repetidamente un funcionamiento inestable debido a la corrosión de los contactos. Cada vez, el segmento se desconectaba completamente de la comunicación, lo que a su vez interrumpía el funcionamiento de todo el sistema de tanques.

El objetivo

Por un lado, el operador deseaba obtener una mejor visión del estado y el comportamiento de los dispositivos de campo instalados y, por otro, estar preparado para futuros desarrollos con Ethernet-APL. El objetivo principal de la modernización de la planta era aumentar significativamente la disponibilidad de la misma. Esto se lograría eliminando los problemas con la infraestructura de comunicación. Además, la infraestructura del sistema para PROFIBUS PA debía complementarse con Ethernet-APL para la instrumentación.

Switch Ethernet-APL en caja de conexiones SR

La solución

Contrariamente a la recomendación del proveedor del sistema, el cliente decidió ampliar aún más la comunicación digital siguiendo el consejo de Pepperl+Fuchs. Para ello, los distribuidores de campo se equiparon con interruptores de campo Ethernet-APL. De este modo, se protegió la inversión en la base instalada de la instrumentación. Durante la consulta, los especialistas demostraron las funcionesde detección y diagnósticode dispositivos del switch de campo APL de FieldConnex. Esto convenció a los responsables de la toma de decisiones de la simplicidad de la supervisión de la infraestructura y la instrumentación, así como de la detección y resolución de problemas de calidad.

La interfaz web no solo muestra todos los dispositivos conectados, sino que también proporciona información sobre los dispositivos, como las configuraciones y los perfiles compatibles. Ahora también es posible diagnosticar el nivel físico de cada conexión de dispositivo. Además, se utilizó el FieldConnex Multi-Entrada/Salida (MIO), que permite la detección y el controldigital de hasta 12 sensores de proximidad y hasta cuatro válvulas con retroalimentación de posición. Los interruptores y los MIO se pueden instalar en zonas peligrosas de Zona 2, División 2. Como se instalaron en las inmediaciones de los tanques, se pudieron reutilizar las instalaciones y las conexiones de cable existentes. Para contrarrestar los problemas de corrosión, Pepperl+Fuchs propuso distribuidores de campo fabricados en acero inoxidable tipo 316L con prensacables. Se caracterizan por su alta resistencia a las influencias químicas y se pueden colocar muy cerca de la aplicación.

Las ventajas

Todos los dispositivos de campo y MIO están conectados al switch mediante conexiones punto a punto. Esto evita cualquier interferencia entre los dispositivos. De este modo, el fallo de un dispositivo de campo no afecta a la funcionalidad ni a la comunicación de otros dispositivos o del sistema en su conjunto. Los costes del proyecto se encuentran dentro del rango de una solución con componentes PROFIBUS PA nativos. El almacenamiento de los datos de configuración directamente en el sistema de control reduce la complejidad, el esfuerzo de mantenimiento y los riesgos del sistema. Por ejemplo, en el futuro se podrán sustituir no solo los dispositivos de campo, sino también un switch, sin tener que adaptar la ingeniería del sistema.

De un vistazo

  • Asesoramiento, servicio y asistencia para todo el sistema desde un único proveedor.
  • Protección de la inversión mediante el uso de instrumentos y cableado existentes.
  • Interruptor de campo Ethernet-APL en combinación con entradas/salidas múltiples (MIO) para señales digitales
  • Mayor transparencia de la configuración y el estado de todos los dispositivos de campo.
  • Mayor disponibilidad del sistema gracias a una infraestructura hermética y robusta.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!