Seleccione su país

Visite el sitio web global

Conversión fiable de señales a altas temperaturas ambiente durante la fabricación de neumáticos

Un neumático durante el proceso de fabricación.

La solicitud

Durante la producción del caucho, el caucho natural se trata con calor, azufre y otros productos químicos. Este procedimiento se denomina vulcanización. En la fabricación de neumáticos, la vulcanización tiene lugar durante la fase de moldeado. La prensa de vulcanización es la última etapa antes de la finalización del neumático. La aplicación de calor provoca reacciones químicas y la presión de la prensa da al neumático su perfil y su forma definitiva. Este proceso implica temperaturas de entre 160 °C y 200 °C, junto con presiones de 24 bar. La prensa se supervisa y controla a través de una computadora local y la sala de control de la planta de producción, donde también se almacenan los datos históricos.

El objetivo

Las mediciones de presión y temperatura deben convertirse de forma fiable y transmitirse al PC host y a la sala de control. Para medir la temperatura se utilizan termómetros de resistencia. Esta señal debe convertirse en una señal de 4 mA...20 mA. Un transmisor de montaje en cabezal, en el que la electrónica se monta directamente sobre el termómetro de resistencia, no es una solución adecuada en este caso, ya que la electrónica no puede soportar las altas temperaturas del proceso. El sistema de medición debe ser muy resistente y poder funcionar correctamente a pesar de las altas temperaturas.


Acondicionador de señal en el sistema-K

La solución

En este caso, una posible solución es un armario de distribución y acondicionadores de señal. Se pueden utilizar varios acondicionadores de señal del sistema K. El convertidor de señal RTD alimentado por bucle KFD0-TR-1 se puede utilizar como sustituto directo de un transmisor montado en el cabezal. Una ventaja clave en comparación con los productos de la competencia es que este módulo es especialmente robusto en condiciones ambientales adversas, especialmente a altas temperaturas ambiente. Si se utiliza un termómetro normal, también es adecuado el convertidor de temperatura universal KFD2-UT2-2. Este módulo tiene una ventaja adicional: también puede funcionar como divisor, lo que permite utilizar dos veces la señal de temperatura.


Las ventajas

Los acondicionadores de señal del sistema K son muy resistentes a las condiciones ambientales adversas y funcionan correctamente incluso a altas temperaturas. La amplia gama incluye aún más módulos, como amplificadores de disparo o divisores de señal, lo que permite supervisar todos los parámetros críticos con módulos del mismo sistema.


De un vistazo

  • Conversión de señal fiable a pesar de las altas temperaturas ambiente
  • La familia de productos del sistema K ofrece una amplia y flexible gama de aplicaciones potenciales.

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!