Seleccione su país

Visite el sitio web global

E/S remotas en sistemas de lecho fluidizado: fácil integración del sistema LB y los bancos de válvulas en una sola carcasa

Procesos fluidos en sistemas de lecho fluidizado gracias a los sistemas de E/S remotas

La solicitud

Al actualizar su sistema, o incluso al planificar una nueva planta, factores individuales como el espacio y la conexión al sistema de control de procesos son factores decisivos que influyen en la elección de la tecnología.

En este ejemplo, se moderniza un sistema de lecho fluidizado ya existente. Estos sistemas se utilizan principalmente en áreas peligrosas de la industriafarmacéutica y alimentaria.

Hasta ahora, los sensores de temperatura y otros transmisores de 4 a 20 mA se conectaban a la tecnología de interfaz situada en el armario. Además, hay un banco de válvulas instalado en una carcasa independiente que utiliza PROFIBUS.

El objetivo

Debido a cambios en los requisitos y en los códigos de prácticas, los bancos de válvulas de este sistema de lecho fluidizado deben instalarse ahora en una cabina de seguridad más grande, que cumpla con el grado de protección IP54. Al mismo tiempo, la conexión PROFIBUS integrada en el banco de válvulas debe seguir utilizándose.


El sistema LB de Pepperl+Fuchs permite una integración rápida y sencilla en la infraestructura existente de la planta.

La solución

El sistema LB de Pepperl+Fuchs es ideal para todos los requisitos especificados y sustituye a la tecnología de interfaz. Los sistemas de E/S remotas también se conectan al sistema de control de procesos mediante PROFIBUS. La interfaz es una puerta de enlace PROFIBUS. Para instalar todos los componentes en una sola carcasa, Pepperl+Fuchs ha desarrollado una carcasa de seguridad aumentada individual en la que se pueden instalar tanto el banco de válvulas como el sistema de E/S remotas. Los módulos de E/S del sistema LB son componentes modificadores de señales. Preparan las señales de campo de la zona peligrosa para los sistemas de control de procesos o para los controladores de la zona no peligrosa. La instalación es sencilla: los módulos, junto con los acopladores de bus y las fuentes de alimentación, simplemente se enchufan en el plano posterior.

Las ventajas

El sistema LB de Pepperl+Fuchs requiere mucho menos cableado que el cableado individual convencional, menos días de trabajo y reduce significativamente los costos. Es el sistema más compacto para la automatización de procesos en términos de profundidad y otras dimensiones. Esto significa que se puede instalar en carcasas muy pequeñas. Los módulos peligrosos y no peligrosos se pueden montar directamente uno al lado del otro, aprovechando al máximo el espacio en el gabinete de control. La amplia gama de módulos de E/S analógicos y binarios permite conectar todos los dispositivos de campo existentes. Dado que el sistema LB cuenta con una conexión PROFIBUS, se puede integrar de forma rápida y sencilla en la infraestructura de la planta existente. Solo se necesita un cable PROFIBUS para transmitir las señales del sistema de E/S remotas al sistema de control de procesos. La conexión rápida y sencilla a través de PROFIBUS reduce los costes adicionales.


De un vistazo

  • Solución completa: todos los componentes instalados en un gabinete certificado Ex e
  • Ahorro de múltiples días de trabajo en la instalación de un sistema de E/S remoto en comparación con el cableado individual.
  • Dimensiones compactas; profundidad especialmente reducida
  • Los módulos peligrosos y no peligrosos se pueden montar directamente uno al lado del otro.
  • Módulos universales: conexión de todos los dispositivos de campo existentes

Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!