Uso de sistemas de E/S remotas para la digitalización eficiente de plantas

Migrar a la comunicación digital sin cambiar de dispositivos
La solicitud
Durante la vida útil de una planta de proceso, la tecnología de medición y control deberá sustituirse una o dos veces. Esto ofrece al usuario la oportunidad perfecta para instalar tecnología de control actualizada e impulsar la digitalización de la planta mediante métodos de comunicación digital. Al mismo tiempo, el usuario puede proteger la inversión ya realizada en la base existente de dispositivos de campo instalados en la planta que utilizan una conexión analógica. La comunicación digital mejora la eficiencia operativa de la planta al hacer un uso específico del mayor volumen de información disponible, transferir los datos con precisión y permitir la configuración y el diagnóstico remotos.
El objetivo
Digitalizar la planta para ofrecer mejores opciones de servicio y mantenimiento y, por lo tanto, evitar el tiempo de inactividad de la planta. Documentar exhaustivamente la instrumentación, utilizando procesos automatizados siempre que sea posible, para demostrar el cumplimiento de los requisitos de gestión de la calidad y las directrices GMP cada vez más estrictos . Garantizar que los sistemas expertos que se encuentran fuera del ámbito tradicional de la automatización reciban los datos que necesitan para poder proponer optimizaciones de los procesos. Sin embargo, es importante mantener los dispositivos de campo en buen estado de funcionamiento para que puedan seguir utilizándose en el proceso. El reto consiste en integrar una serie de dispositivos diferentes con tecnología de sensores analógicos y discretos y actuadores en una infraestructura de comunicación en tiempo real basada en Ethernet de última generación, y conectar los dispositivos a una amplia gama de sistemas diferentes.

La solución
Los sistemas de E/S remotas de Pepperl+Fuchs cubren el vacío entre la tecnología básica ya instalada y cualquier número de sistemas externos. Los datos que antes no se utilizaban en los dispositivos de campo se leen mediante HART. Al utilizar un módem HART independiente para cada canal de los módulos de E/S, los datos se pueden leer a la máxima velocidad posible, que es hasta 80 veces más rápida que con un multiplexor HART convencional. A continuación, los datos de configuración, estado y diagnóstico de los dispositivos de campo se transfieren directamente a un sistema de gestión de activos o a cualquier otra aplicación necesaria mediante HART/IP. Este proceso se lleva a cabo en paralelo al protocolo PROFINET utilizado para el control de procesos. Otras aplicaciones también pueden utilizar HART/IP para leer los datos y procesarlos según sea necesario.
Las ventajas
Las E/S remotas garantizan que los costes de inversión para la digitalización de la planta sigan siendo manejables gracias a:
- Mantenimiento de los dispositivos de campo básicos ya instalados en la planta.
- Acceso directo a los dispositivos de campo sin tiempos de espera
- Permite una ingeniería sencilla del sistema de gestión de activos sin necesidad de acceder al nivel de control.
- Proporciona una conexión directa y rentable a través de la conexión Ethernet, que también se utiliza para el control de procesos.
Esto simplifica el mantenimiento de la planta y reduce los costos de mantenimiento. Los sistemas expertos pueden utilizar los datos ahora disponibles para determinar optimizaciones del proceso, como optimizar la temperatura del proceso para aumentar la calidad del producto o reducir el consumo de energía y, por lo tanto, los costos.
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!