Unidad de sensor autónomo para provisión automatizada de material
La aplicación
En la logística de producción, existe una amplia gama de situaciones y procesos posibles relacionados con la provisión y recolección de materiales que requieren datos de estado para automatizarlos. Por ejemplo, este tipo de datos se utiliza para garantizar que los contenedores se trasladen a posiciones especificadas mediante sistemas de transporte autoguiados (AGTS, del inglés “Auto-Guided Transport System”). Antes del transporte, un sistema de automatización comprueba si la posición está ocupada. En posiciones ocupadas, se monitorea el nivel de llenado del contenedor para que el sistema active la entrega de un contenedor vacío y su reposición tan puntualmente como sea posible. El sistema puede determinar cuándo se alcanzó un límite o un umbral crítico de informe en los vehículos de suministro de material o en las estanterías kanban. En muchos casos, la instalación de sensores por cable para tales tareas es muy costosa o requiere mucho tiempo, o no es técnicamente factible. Por este motivo, la mayoría de las empresas han confiado históricamente en los controles manuales.
El objetivo
Debería ser posible automatizar dichos controles con el menor esfuerzo posible, y deben abarcar aplicaciones móviles como vehículos de suministro de materiales. La solución debe ser rentable y fácil de instalar o modificar. El sensor seleccionado debe funcionar de forma autónoma, tener un tiempo de funcionamiento prolongado y sin mantenimiento, y tener la solidez para soportar condiciones industriales. Debe ser fácil integrar la comunicación de datos en las estructuras existentes. La puesta en marcha también debe ser lo más simple posible. Las verificaciones deben realizarse como antes, con un alto nivel de confiabilidad.

La solución
El concepto WILSEN abarca sensores autónomos con una unidad central operada por batería que se comunica con la plataforma de IoT de alto nivel a través de LoRaWAN®. La tecnología inalámbrica con ahorro de energía permite una duración de la batería de hasta diez años. La intuitiva aplicación WILSEN permite una puesta en marcha y parametrización simples en el sitio. El canal de enlace descendente proporciona acceso remoto al sensor. Los dispositivos se encapsulan en una carcasa de plástico resistente con grado de protección IP66/67. Las siguientes versiones de dispositivos están disponibles:
WILSEN.sonic: un sensor ultrasónico (distancias de medición: 2,5 m, 4 m o 7 m) se integra en la unidad central. El dispositivo puede monitorear varios procesos, como el estado de las posiciones (vacías/ocupadas) o medir el nivel de llenado de los envases con precisión milimétrica.
WILSEN.node: se pueden conectar varias docenas de sensores del portafolio de Pepperl+Fuchs, por ejemplo, dispositivos inductivos y capacitivos. Estos dispositivos son adecuados para varias tareas de detección sin contacto. Los sensores capacitivos se pueden utilizar para detectar materiales no metálicos, como contenedores de plástico o cajas de cartón, en vehículos de suministro, mientras que los sensores inductivos detectan objetos metálicos, desde componentes pequeños, como tornillos, hasta objetos grandes, como una puerta de vehículo.
Características técnicas
- Proporciona datos de medición adicionales: ubicación del sensor
(GPS), temperatura ambiente y estado de la batería - Duración de la batería de hasta diez años debido al funcionamiento con
eficiencia energética - Transmisión de datos confiable a través de LoRaWAN
- Aplicación WILSEN para una puesta en marcha y
parametrización intuitivas: también muestra los datos de medición en directo - Canal de descarga para parametrización remota
- Crea de manera confiable la carga útil de enlace descendente necesaria por
generador - Calculadora de duración de la batería para calcular la
vida útil esperada en la aplicación - Batería de litio de alta potencia (3,6 V, 13 000 mAh),
fácil de reemplazar
Los beneficios
Debido a su tecnología, los sensores ultrasónicos WILSEN.sonic son resistentes al deterioro funcional causado por la adherencia de polvo o líquidos. WILSEN.node se puede combinar con varios tipos de sensores para automatizar tareas de detección complejas. Los dispositivos de la serie WILSEN se pueden conectar a cualquier red LoRaWAN sin costos de ejecución ni tarifas de licencia.
De un vistazo
- Sensores inalámbricos de IoT de grado industrial operados por baterías para medición de distancia, monitoreo de nivel de llenado y otras diversas tareas de detección
- Amplia cartera de sensores que abarca varios cientos de sensores
- Estándar inalámbrico LoRaWAN de bajo consumo sin licencia ni costos de ejecución
- Prácticamente sin mantenimiento debido a la alta eficiencia energética y a la larga duración de la batería
- Solución completa de sensor inalámbrico de una sola fuente que se puede instalar rápida y confiablemente